The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Last­trenn­schalter mit Siche­rung in Leis­ten­bau­form
    • Last­trenn­schalter
    • LLA579
    EAN
    4049857180356
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H630
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Last­trenn­schalter

    NH00-HR3P-LLA, elektr. Sicherungsüberwachung auf SKL LLA579

    Preis
    1.088,30 €
    / Stück *
    1.088,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    NH00-HR3P-LLA, elektr. Sicherungsüberwachung auf SKL

    LLA579

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Trenn­schalter mit Siche­rungen Zubehör 6 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Trenn­schalter mit Siche­rungen Zubehör
    • LLZ023

      Bausatz Kabelschottung für NH00

      39,50 €  / Stück*
    • LLZ027

      LL Buchsenleiste 16-polig für NH00-3

      32,00 €  / Stück*
    • LLZ029

      Einschaltsperre für NH2-3, Modulhöhe 150mm

      12,30 €  / Stück*
    • LLZ030

      Auszugwerkzeug für NH00-3

      27,70 €  / Stück*
    • LLZ031

      Reserveplatzabdeckung, transparent, ohne Lüftung, Modulhöhe 50mm

      37,20 €  / Stück*
    • LLZ020

      Bausatz Leistenführung für NH00, links+rechts, Modulhöhe 50mm

      29,10 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      NH00
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      160 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie B
      160 A
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      10 - 10 Nm
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      200
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      1400
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      37 W
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      2.5 - 95 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      2.5 - 95 mm²
    Abmes­sungen
    • Höhe
      50 mm
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      10 - 10 mm
    • Länge
      590 mm
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      1000 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      8000 V
    Kabel
    • Kabe­l­ein­füh­rungs­po­si­tion
      Seite

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LLA579
    PDF
    RoHS Report LLA579
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LLA579 | Hager Deutschland

      Produktbild LLA579

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LLA579 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LLA579

      NH00-HR3P-LLA, elektr. Sicherungsüberwachung auf SKL

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Betriebsanleitung für LLxx - NUR REFERENZ VERWENDEN (DE-FR-NL, Stand: 06.2016) | Hager Deutschland

      Betriebsanleitung für LLxx - NUR REFERENZ VERWENDEN (DE-FR-NL, Stand: 06.2016)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2020-01-01

      PDF
      114,93 kB
      Bild Montageanleitung für LLxx - NUR REFERENZ VERWENDEN (DE-EN-FR-NL, Stand: 01.2018) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für LLxx - NUR REFERENZ VERWENDEN (DE-EN-FR-NL, Stand: 01.2018)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2014-01-22

      PDF
      2,25 MB
    • Sicherheitsdatenblatt

      Bild Herstellererklärung LLAxxx-LLLxxx NH00-NH3 | Hager Deutschland

      Herstellererklärung LLAxxx-LLLxxx NH00-NH3

      Sicherheitsdatenblatt en-GB, de-DE 2017-08-02

      PDF
      296,17 kB
      Bild Manufacturer Declaration LLAxxx-LLLxxx NH00-NH3 | Hager Deutschland

      Manufacturer Declaration LLAxxx-LLLxxx NH00-NH3

      Sicherheitsdatenblatt en-GB, de-DE 2017-08-02

      PDF
      296,17 kB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LLA657 - NH00-HR3P-LLA, 1W150-5S, auf SKL
      LLA657
      NH00-HR3P-LLA, 1W150-5S, auf SKL
      Preis
      580,60 €
      / Stück *
      580,60 €
      / Stück *
    • 2
      LLK001 - NH3-NR3P-LLK, Standardausführung ohne Gerätezubehör
      LLK001
      NH3-NR3P-LLK, Standardausführung ohne Gerätezubehör
      Preis
      1.364,30 €
      / Stück *
      1.364,30 €
      / Stück *
    • 3
      LLD003 - NH1-NR3P-LLD, elektr. Sicherungsüberwachung auf SKL
      LLD003
      NH1-NR3P-LLD, elektr. Sicherungsüberwachung auf SKL
      Preis
      1.412,90 €
      / Stück *
      1.412,90 €
      / Stück *
    • 4
      LLA120 - NH00-NR3P-LLA, 3W150-5S, 1S+1Ö auf SKL
      LLA120
      NH00-NR3P-LLA, 3W150-5S, 1S+1Ö auf SKL
      Preis
      769,00 €
      / Stück *
      769,00 €
      / Stück *
    • 5
      LLK077 - NH3-NR3P-LLK, 1W600-5M, Bimetallmessgerät 15min
      LLK077
      NH3-NR3P-LLK, 1W600-5M, Bimetallmessgerät 15min
      Preis
      1.777,80 €
      / Stück *
      1.777,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    NH00-HR3P-LLA, elektr. Sicherungsüberwachung auf SKL

    Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit elektrischer Sicherungsüberwachung auf externer Steckerleiste.

    Sicherungsgröße: NH00
    Polanzahl: 3
    Nennstrom: 160 A
    Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 160 A
    Nominales Drehmoment: 10 - 10 Nm
    Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200
    Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele: 1400
    Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 47 W
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95 mm²
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95 mm²
    Höhe: 50 mm
    Breite: 280 mm
    Länge: 590 mm
    Isolationsspannung Ui: 1000 V
    Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 8000 V
    Kabeleinführungsposition: Seite

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : LLA579
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG