Auslauf

Leitungsführungskanal mit Trennwand PC/ABS halogenfrei LFH 60x150mm reinweiß LFH6015109010

EAN
4012740860420
Marke
Hager
VPE
12 m
Preis
Preis auf Anfrage

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Ends­tück 1 Produkte verfügbar
  • Inneneck 1 Produkte verfügbar
  • Außeneck 1 Produkte verfügbar
  • Flachwinkel 1 Produkte verfügbar
  • T-Stück 1 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 3 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    60 mm
  • Breite
    150 mm
  • Länge
    2000 mm
  • Lichter innerer Quer­schnitt
    7300 - 7300 mm²
Kapa­zität
  • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)
    46
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS), Poly­ca­r­bonat (PC)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • RAL Nummer
    9010
  • Farbe
    Rein­weiß
Normen
  • Geeignet für Funk­ti­ons­er­halt nach DIN4102-12
    Nein
Konnek­ti­vi­tät.
  • Kana­l­ver­bin­dung
    Ohne Kupp­lung
Ausstat­tung
  • Anzahl der Trenn­wände
    1
  • Anzahl steck­bare Trenn­wände
    0
  • Mit Kabel­hal­te­klammer
    Ja
  • Mit Schutz­folie
    Nein
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.