The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • LFH6011009010

Leitungsführungskanal aus PC/ABS halogenfrei LFH 60x110mm reinweiß LFH6011009010

EAN
4012740856584
Marke
Hager
VPE
16 m
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Ähnliche Produkte:

LFH6011009016

Leitungsführungskanal aus PC/ABS halogenfrei LFH 60x110mm reinweiß

LFH6011009010

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Schall­bar­riere 1 Produkte verfügbar
  • Klem­m-/Ab­zweig­dose 1 Produkte verfügbar
  • Kabel­rück­hal­te­klammer 1 Produkte verfügbar
  • Trenn­wand 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Schall­bar­riere
  • Klem­m-/Ab­zweig­dose
  • Kabel­rück­hal­te­klammer
  • Trenn­wand
  • L5804

    Schallbarriere mit Zöpfe (15 Teile)

    43,40 €  / Stück*
  • L5111

    Klemmdose Leitungseinführungen 2xstirnseitig 3xoben/unten aus PP 135x35x40 mm

    5,60 €  / Stück*
  • M5429

    Klammer in Stanzloch rastend PC/ABS halogenfrei zu LF/LFE/LFH mit Oberteil 110mm

    1,32 €  / Stück*
  • MH2026

    Trennwand aus Kunststoff halogenfrei zu Leitungsführungskanal LH Höhe 60mm

    10,10 €  / m*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    60 mm
  • Breite
    110 mm
  • Länge
    2000 mm
  • Lichter innerer Quer­schnitt
    5460 - 5460 mm²
Kapa­zität
  • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)
    23
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    PC-ABS
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • RAL Nummer
    9010
  • Farbe
    Rein­weiß
Sicherheit
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP30
Normen
  • Geeignet für Funk­ti­ons­er­halt nach DIN4102-12
    Nein
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 90 °C
Konnek­ti­vität
  • Kana­l­ver­bin­dung
    Vormon­tierte Kupp­lungen
Ausstat­tung
  • Anzahl der Trenn­wände
    0
  • Kammeran­zahl
    1 - 1
  • Anzahl steck­bare Trenn­wände
    3
  • Kabel­hal­te­klammer im Liefe­r­um­fang enthalten
    Ja
  • Mit Schutz­folie
    Nein

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild LFH6011009010 | Hager Deutschland

    Produktbild LFH6011009010

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt LFH6011009010 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt LFH6011009010

    Leitungsführungskanal aus PC/ABS halogenfrei LFH 60x110mm reinweiß

    PDF
  • Technische Broschüre

    Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

    Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

    (12DE0052)

    PDF
    3,40 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6,03 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für LFHxx - Elektroinstallationskanal für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für LFHxx - Elektroinstallationskanal für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 07.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    41,84 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG