The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
    • Leitungs­füh­rungs­sys­teme - LF
    • LFH6009009016
    Entdecken Sie diesen halogenfreien Leitungsführungskanal (LFH) in Verkehrsweiß. Das 60x90 mm große Produkt zeichnet sich durch hervorragende Hitzebeständigkeit und geringe Rauchentwicklung im Brandfall aus. Zudem ist es einfach zu installieren und bietet hohe Flexibilität. Ideal für den Einsatz in sensiblen Umgebungen, wo Brandschutz eine hohe Priorität hat. Seine Qualität und Langlebigkeit machen es zu einer zuverlässigen Wahl für Elektriker.
    EAN
    4012740013703
    Marke
    Hager
    VPE
    16 m
    Preisgruppe
    T220
    • Leitungs­füh­rungs­sys­teme - LF

    Leitungsführungskanal halogenfrei LFH 60x90mm verkehrsweiß LFH6009009016

    Preis
    59,90 €
    / m *
    59,90 €
    / m *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Leitungsführungskanal halogenfrei LFH 60x90mm verkehrsweiß

    LFH6009009016

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (11)
    • Kabel­rück­hal­te­klammer 1 Produkte verfügbar
    • Schall­bar­riere 1 Produkte verfügbar
    • Klem­m-/Ab­zweig­dose 1 Produkte verfügbar
    • Kupp­lung 1 Produkte verfügbar
    • Ends­tück 2 Produkte verfügbar
    • Inneneck 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Kabel­rück­hal­te­klammer
    • Schall­bar­riere
    • Klem­m-/Ab­zweig­dose
    • Kupp­lung
    • Ends­tück
    • Inneneck
    • Außeneck
    • Flachwinkel
    • Trenn­wand
    • T-Stück
    • M7248

      Klammer frei positionierbar PC/ABS halogenfrei zu LF/LFH mit Oberteil 90mm

      1,20 €  / Stück*
    • L5804

      Schallbarriere mit Zöpfe (15 Teile)

      44,90 €  / Stück*
    • L5111

      Klemmdose Leitungseinführungen 2xstirnseitig 3xoben/unten aus PP 135x35x40 mm

      5,80 €  / Stück*
    • M7224

      Kupplung aus Polystyrol halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH Höhe 60mm

      2,30 €  / Stück*
    • LFF6009069016

      Endstück einstellbar halogenfrei zu LF/LFF/LFH (40, 60)x90mm verkehrsweiß

      7,90 €  / Stück*
    • LF6009069016

      Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH 60x90mm verkehrsweiß

      8,70 €  / Stück*
    • LFF6009049016

      Inneneck einstellbar halogenfrei zu LF/LFF/LFH 60x90mm verkehrsweiß

      35,80 €  / Stück*
    • LFF6009039016

      Außeneck einstellbar halogenfrei zu LF/LFF/LFH 60x90mm verkehrsweiß

      37,00 €  / Stück*
    • LFF6009059016

      Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFF/LFH 60x90mm verkehrsweiß

      27,60 €  / Stück*
    • MH2026

      Trennwand aus Kunststoff halogenfrei zu Leitungsführungskanal LH Höhe 60mm

      10,80 €  / m*
    • LF6009089016

      T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH 60x90mm verkehrsweiß

      26,60 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      60 mm
    • Breite
      90 mm
    • Länge
      2000 mm
    • Lichter innerer Quer­schnitt
      4360 - 4360 mm²
    Abde­ckung, Tür
    • Decke­l­aus­füh­rung
      Lose
    Kapa­zität
    • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)
      18
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      PC-ABS
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • RAL Nummer
      9016
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    • Trans­pa­rent
      Nein
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    Normen
    • Geeignet für Funk­ti­ons­er­halt nach DIN4102-12
      Nein
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 90 °C
    Konnek­ti­vität
    • Kana­l­ver­bin­dung
      Vormon­tierte Kupp­lungen
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Trenn­wände
      0
    • Kammeran­zahl
      1 - 1
    • Anzahl steck­bare Trenn­wände
      1
    • Kabel­hal­te­klammer im Liefe­r­um­fang enthalten
      Ja
    • Anzahl Kabel­klammer pro Meter
      2
    • Mit Schutz­folie
      Nein
    Konfi­gu­ra­tion
    • Mit anti­bak­te­ri­eller Behand­lung
      Nein
    Liefe­r­um­fang
    • Liefe­rung auf Rolle
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LFH6009009016
    PDF
    RoHS Report LFH6009009016
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LFH6009009016 | Hager Deutschland

      Produktbild LFH6009009016

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LFH6009009016 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LFH6009009016

      Leitungsführungskanal halogenfrei LFH 60x90mm verkehrsweiß

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Leitungsführungssysteme in Verkehrsweiß RAL 9016 | Hager Deutschland

      Leitungsführungssysteme in Verkehrsweiß RAL 9016

      Bestellhilfe Mai 2020 (20DE0108_01)

      PDF
      626,63 kB
    • Tools & Software

      Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Deutschland

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      332,42 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      R2293VERZ - Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 200mm verzinkt
      R2293VERZ
      Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 200mm verzinkt
      Preis
      3,50 €
      / Stück *
      3,50 €
      / Stück *
    • 2
      R2292VERZ - Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 150mm verzinkt
      R2292VERZ
      Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 150mm verzinkt
      Preis
      3,10 €
      / Stück *
      3,10 €
      / Stück *
    • 3
      R2291VERZ - Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 100mm verzinkt
      R2291VERZ
      Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 100mm verzinkt
      Preis
      2,95 €
      / Stück *
      2,95 €
      / Stück *
    • 4
      R2290VERZ - Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 60mm verzinkt
      R2290VERZ
      Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 60mm verzinkt
      Preis
      2,85 €
      / Stück *
      2,85 €
      / Stück *
    • 5
      M7249 - Klammer frei positionierbar aus PC/ABS halogenfrei zu LF mit Oberteil 110mm
      M7249
      Klammer frei positionierbar aus PC/ABS halogenfrei zu LF mit Oberteil 110mm
      Preis
      1,39 €
      / Stück *
      1,39 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Leitungsführungskanal halogenfrei LFH 60x90mm verkehrsweiß

    Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus halogenfreiem Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung.

    Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. Löschwasser, keine korrosiven Brandgase. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte besser geschützt.

    Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 40 x 60 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und mit vormontierten anstellbaren Rückhalteklammern.

    Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

    Höhe: 60 mm
    Breite: 90 mm
    Länge: 2000 mm
    Lichter innerer Querschnitt: 4360 - 4360 mm²
    Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 18
    Werkstoff: PC-ABS
    Oberfläche: Unbehandelt
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Verkehrsweiß
    RAL Nummer: 9016
    Stoßfestigkeit IK: IK07
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
    Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen
    Anzahl der Trennwände: 0
    Anzahl steckbare Trennwände: 1
    Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten: Ja
    Mit Schutzfolie: Nein

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: LFH6009009016
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG