LF-Kanal mit Trennwand PVC LF 60x110 vw • LF6011109016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de/suche
            Menü
            • Produkte
            • Aktuelles
              Flexible Lösung bis 4.000 A
              Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
              Zur Produktfamilie hw+
              • Aktuelles
              • Modu­lar­ge­räte und Phasen­schienen
                Flexible Lösung bis 4.000 A
                Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
                Zur Produktfamilie hw+
              • Markteinführungen 04/2025
                Flexible Lösung bis 4.000 A
                Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
                Zur Produktfamilie hw+
              • Messen & Events
                Flexible Lösung bis 4.000 A
                Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
                Zur Produktfamilie hw+
              • Zur Übersicht
            • Inspiration
              Inspiration für Architekten
              Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
              Hier erhalten
              • Inspiration
              • Einfamilienhaus
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Mehrfamilienhaus
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Energiewende
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Büro
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Hotel
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Handel
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Gesundheit/Pflege
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Schule
                • Digitales Klassenzimmer
                • Zur Übersicht
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Sanierung von Bestandsgebäuden
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Zur Übersicht
            • Lösungen
              Ihr Experte für Energieverteilung
              Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
              Jetzt überzeugen
              • Lösungen
              • Ladein­fra­struktur
                • Einfa­ches laden
                • PV-Über­schuss­laden
                • Laden im Mehr­fa­mi­li­en­haus und Gewerbe
                • Last­ma­nager
                • E-Mobi­li­täts­na­vi­gator
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Energieverteilung
                • Klein­ver­teiler volta
                • Feldverteiler univers
                • Verteilersystem univers N
                • Energieverteilsystem unimes H
                • Stromschiene unibar M
                • Technikzentrale
                • Zaehlerplatz-Innenausbausystem
                • Komplett­schränke & Komplett­felder
                • Wand­ler­an­lagen
                • Strom im Außenbereich
                • Leitungsschutzschalter
                • Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
                • Fehlerstromschutzschalter
                • Brandschutzschalter AFDD
                • Über­span­nungs­schutz
                • Schalt- und Melde­ge­räte
                • Zähler und Mess­ge­räte
                • Offene Leis­tungs­schalter hw+
                • Leis­tungs­schalter h3+
                • Selek­tive Haupt­lei­tungs­schutz­schalter SLS
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Ener­gie­ma­nage­ment und Moni­to­ring
                • flow Ener­gie­ma­nage­ment System
                • Ener­gie­mo­ni­to­ring
                • Zur Übersicht
                flow Energiemanagementsystem
                Das Komplett­system flow macht Ein- und Zwei­fa­mi­li­en­häuser mit Solar­an­lagen maximal ener­gie­autark.
                Mehr zu flow
              • Gebäu­de­sys­tem­technik
                • domovea
                • KNX ETS
                • KNX easy
                • KNX Funk
                • KNX Secure
                • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
                • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
                • KNX DALI-Geräte
                • KNX Heizungs­ak­torik
                • KNX Funk-UP-Programm
                • KNX Tast­sen­soren
                • KNX Bewe­gungs­melder
                • KNX Touch Control
                • KNX Tempe­ra­tur­regler
                • KNX CO2-Sensor
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Leitungs­füh­rung und Raum­an­schluss­sys­teme
                • Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme
                • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
                • Sockel­leis­ten­sys­teme
                • Wand­in­te­grierte Brüs­tungs­ka­näle
                • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
                • Decken­in­stal­la­tion
                • Gerä­te­einbau
                • Arbeits­platz­an­schluss­sys­teme
                • Dezen­trale Ener­gie­ver­tei­lung
                • Verdrah­tungs­ka­nal­sys­teme
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Schal­ter­pro­gramme
                • Berker S.1
                • Berker B.3
                • Berker B.7
                • Berker K.1
                • Berker K.5
                • Berker Q.1
                • Berker Q.3
                • Berker Q.7
                • Berker R.1
                • Berker R.3
                • Berker R.8
                • Berker R.classic
                • Berker Serie 1930
                • Berker Serie 1930 Porzellan
                • Berker Serie Glas
                • Berker W.1
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Präsenz- und Bewe­gungs­melder
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Sicher­heits­technik
                • Rauch- / Wärme­warn­melder
                • Herd­wächter
                • Brand­er­ken­nungs­an­lage
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Türkommunikation Hager intercom
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Zur Übersicht
            • Wissen
              Trainingsprogramm
              Seminare, Webinare und Werksbesuche
              Jetzt buchen
              • Wissen
              • Semi­nare und Webi­nare
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Hager Tipps
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Normen
                • DIN 18015
                • DIN EN 61439
                • DIN VDE 0100-410
                • DIN VDE 0100-420
                • VDE-AR-N 4100
                • VDE-AR-N 4105
                • Rauch­warn­melder
                • Zur Übersicht
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Gesetze und Förde­rungen
                • Ener­gie­wirt­schafts­ge­setz
                • Bundes­för­de­rung für effi­zi­ente Gebäude
                • Erneu­er­bare-Ener­gien-Gesetz
                • Gebäude-Elek­tro­in­fra­struktur-Gesetz
                • KfW-Förde­rungen
                • Zur Übersicht
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • e-volu­tion Wissens­platt­form
                • Produkt­wissen Elek­tro­technik
                • Fach­wissen Elek­tro­technik
                • Lern­tipps
                • Hager Podcast
                • Unter­richts­ma­te­ria­lien
                • Veran­stal­tungen
                • Zur Übersicht
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Mieter­strom­mo­delle
                • Mieter­strom mit meter­grid
                • Zur Übersicht
                Mieter­strom: Solar­strom verkaufen
                Wir unter­stützen Sie zusammen mit unserem Partner meter­grid.
                Mehr erfahren
              • Mess­kon­zepte
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Brand­schutz­sys­teme
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Zur Übersicht
            • Services
              Mediathek
              Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
              Hier bestellen
              • Services
              • Kontakt
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • Down­loads
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • Mieterstrom umsetzen
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • Förder-Check
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • connect - Das Gründer-Netz­werk
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • News­letter
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • myHager
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • Zur Übersicht
            • Tools
              Digi­tale Toolbox
              Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
              Zweckbau
              Wohnbau
              • Tools
              • Hagercad Planungs­soft­ware
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • ZPlan Zähler­platz-Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Hager Ready
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Hagerplan Ausschrei­bungs­text­kon­fi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Planungs­tool für Ener­gie­ma­nage­ment System flow
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Offener Leis­tungs­schalter Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • easy­plan Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Medi­en­säule-Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Außen­sta­tionen Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Zur Übersicht
            • Unternehmen
              Stellenangebote
              Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
              Jetzt informieren
              • Unternehmen
              • Stel­len­an­ge­bote
                Stellenangebote
                Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
                Jetzt informieren
              • Initia­tiven und Partner
                Stellenangebote
                Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
                Jetzt informieren
              • Nach­hal­tig­keit
                Stellenangebote
                Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
                Jetzt informieren
              • Pres­se­be­reich
                Stellenangebote
                Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
                Jetzt informieren
              • Zur Übersicht
            • Sehen Sie den ganzen Katalog
            Konto
            • Katalog
            • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
            • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
            • Leitungs­füh­rungs­sys­teme - LF
            • LF6011109016
            LF6011109016 - Leitungsführungskanal PVC, LF 60x110mm mit Trennwand, verkehrsweiß
            LF6011109016 - Leitungsführungskanal PVC, LF 60x110mm mit Trennwand, verkehrsweiß
            LF6011109016 - Leitungsführungskanal PVC, LF 60x110mm mit Trennwand, verkehrsweiß
            LF6011109016 - Leitungsführungskanal PVC, LF 60x110mm mit Trennwand, verkehrsweiß
            LF6011109016 - Leitungsführungskanal PVC, LF 60x110mm mit Trennwand, verkehrsweiß

            Leitungsführungskanal PVC, LF 60x110mm mit Trennwand, verkehrsweiß

            LF6011109016

            LF6011109016 - Leitungsführungskanal PVC, LF 60x110mm mit Trennwand, verkehrsweiß
            LF6011109016 - Leitungsführungskanal PVC, LF 60x110mm mit Trennwand, verkehrsweiß
            LF6011109016 - Leitungsführungskanal PVC, LF 60x110mm mit Trennwand, verkehrsweiß
            LF6011109016 - Leitungsführungskanal PVC, LF 60x110mm mit Trennwand, verkehrsweiß
            LF6011109016 - Leitungsführungskanal PVC, LF 60x110mm mit Trennwand, verkehrsweiß
            • Leitungs­füh­rungs­sys­teme - LF

            Leitungsführungskanal PVC, LF 60x110mm mit Trennwand, verkehrsweiß LF6011109016

            Organisieren Sie Ihre Verkabelung effizient mit dem Leitungsführungskanal mit Trennwand. Dieser 60x110 mm große PVC-Kanal in Verkehrsweiß bietet eine hohe Beständigkeit und ist perfekt für anspruchsvolle Installationen geeignet. Mit seiner Trennwand können Sie verschiedene Arten von Kabeln trennen und verwalten. Er bietet Platz für bis zu 23 Kabel und ist ideal für den professionellen Einsatz. Setzen Sie auf Qualität und Effizienz mit Hager.
            EAN
            4012740012478
            Marke
            Hager
            VPE
            16 m
            Preisgruppe
            T200
            Passende Tools
            • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
            Preis
            40,20 €
            / m *
            40,20 €
            / m *
            Fachgroßhandel finden

            Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            • Ausschreibungstext
            Kontakt Datenblatt

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Ends­tück 2 Produkte verfügbar
            • Inneneck 2 Produkte verfügbar
            • Außeneck 2 Produkte verfügbar
            • Flachwinkel 2 Produkte verfügbar
            • T-Stück 1 Produkte verfügbar
            • Mehr sehen 2 weitere Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Ends­tück
            • Inneneck
            • Außeneck
            • Flachwinkel
            • T-Stück
            • Klem­m-/Ab­zweig­dose
            • Schall­bar­riere
            • LF6011069016

              Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH 60x110mm verkehrsweiß

              8,50 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • LFF6011069016

              Endstück einstellbar halogenfrei zu LF/LFF/LFH (40,60)x110mm verkehrsweiß

              8,30 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • LF6011049016

              Inneneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x110mm verkehrsweiß

              34,60 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • LFF6011049016

              Inneneck einstellbar halogenfrei zu LF/LFF/LFH 60x110mm verkehrsweiß

              34,60 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • LF6011039016

              Außeneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x110mm verkehrsweiß

              36,40 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • LFF6011039016

              Außeneck einstellbar halogenfrei zu LF/LFF/LFH 60x110mm verkehrsweiß

              36,40 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • LF6011059016

              Flachwinkel halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x110mm verkehrsweiß

              27,90 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • LFF6011059016

              Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFF/LFH 60x110mm verkehrsweiß

              27,90 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • LF6011089016

              T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH/FB 60x110mm verkehrsweiß

              25,10 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • L5111

              Klemmdose Leitungseinführungen 2xstirnseitig 3xoben/unten aus PP 135x35x40 mm

              5,50 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • L5804

              Schallbarriere mit Zöpfe (15 Teile)

              42,80 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Abmes­sungen
            • Höhe
              60 mm
            • Breite
              110 mm
            • Länge
              2000 mm
            • Lichter innerer Quer­schnitt
              5350 - 5350 mm²
            Kapa­zität
            • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)
              23
            Werk­stoff
            • Werk­stoff
              Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
            • Ober­fläche
              Unbe­han­delt
            • RAL Nummer
              9016
            • Farbe
              Verkehrs­weiß
            Sicherheit
            • Stoß­fes­tig­keit IK
              IK07
            • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
              IP30
            Normen
            • Geeignet für Funk­ti­ons­er­halt nach DIN4102-12
              Nein
            Einsatz­be­din­gungen
            • Betrieb­stem­pe­ratur
              -5 - 60 °C
            Konnek­ti­vität
            • Kana­l­ver­bin­dung
              Vormon­tierte Kupp­lungen
            Ausstat­tung
            • Anzahl der Trenn­wände
              1
            • Kammeran­zahl
              2 - 2
            • Anzahl steck­bare Trenn­wände
              0
            • Kabel­hal­te­klammer im Liefe­r­um­fang enthalten
              Ja
            • Mit Schutz­folie
              Nein

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            Zertifizierungen und Dokumente

            PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
            PDF
            400,99 kB
            REACH declaration LF6011109016 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration LF6011109016 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

              Bild LF6011109016 | Hager Deutschland

              Produktbild LF6011109016

            • Technische Broschüre

              Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

              Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

              (12DE0052)

              PDF
              3,40 MB
            • Broschüre

              Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

              Hager im Zweckbau

              Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

              PDF
              6,03 MB
            • Bestellhilfe

              Bild Leitungsführungssysteme in Verkehrsweiß RAL 9016 | Hager Deutschland

              Leitungsführungssysteme in Verkehrsweiß RAL 9016

              Bestellhilfe Mai 2020 (20DE0108_01)

              PDF
              626,63 kB
            • Tool

              Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Deutschland

              Cable Management Revit Plugin

              MSI
              50,17 MB
            • Tools

              Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

              Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

              Ausschreiben leicht gemacht

              URL
            • Konformitätserklärung

              Bild T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Deutschland

              T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

              Konformitätserklärung International 2023-02-07

              PDF
              52,28 kB
            Mehr Downloads

            Ersatzteil

            Mehr sehen

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              LF1001009016 - Leitungsführungskanal aus PVC LF 10x10mm verkehrsweiß
              LF1001009016
              Leitungsführungskanal aus PVC LF 10x10mm verkehrsweiß
              Preis
              2,30 €
              / m *
              2,30 €
              / m *
            • 2
              LF1001009016A - Leitungsführungskanal mit Klebeband aus PVC LF 10x10mm verkehrsweiß
              LF1001009016A
              Leitungsführungskanal mit Klebeband aus PVC LF 10x10mm verkehrsweiß
              Preis
              2,55 €
              / m *
              2,55 €
              / m *
            • 3
              LF1501507030 - Leitungsführungskanal aus PVC LF 15x15mm steingrau
              LF1501507030
              Leitungsführungskanal aus PVC LF 15x15mm steingrau
              Preis
              2,90 €
              / m *
              2,90 €
              / m *
            • 4
              LF1501507035 - Leitungsführungskanal aus PVC LF 15x15mm lichtgrau
              LF1501507035
              Leitungsführungskanal aus PVC LF 15x15mm lichtgrau
              Preis
              2,90 €
              / m *
              2,90 €
              / m *
            • 5
              LF1501508014 - Leitungsführungskanal aus PVC LF 15x15 mm braun
              LF1501508014
              Leitungsführungskanal aus PVC LF 15x15mm braun
              Preis
              3,35 €
              / m *
              3,35 €
              / m *

            Ausschreibungstext

            Leitungsführungskanal mit Trennwand PVC LF 60x110mm verkehrsweiß

            Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit fester Trennwand, mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 40 x 60 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern.

            Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

            Höhe: 60 mm
            Breite: 110 mm
            Länge: 2000 mm
            Lichter innerer Querschnitt: 5350 - 5350 mm²
            Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 23
            Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
            Oberfläche: Unbehandelt
            Halogenfrei: Nein
            Farbe: Verkehrsweiß
            RAL Nummer: 9016
            Stoßfestigkeit IK: IK07
            IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
            Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen
            Anzahl der Trennwände: 1
            Anzahl steckbare Trennwände: 0
            Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten: Ja
            Mit Schutzfolie: Nein

            Fabrikat : Hager oder gleichwertig
            Artikel : LF6011109016
            gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
            liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

            Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

            Kopiert!
            Exportieren
            Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

            Technische Fragen?

            Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

            06842 945-9702
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

            Produkt­ka­talog

            • Zählerplatzsysteme
            • Verteilersysteme
            • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
            • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
            • Ener­gie­ma­na­ge­ment
            • Ladestationen
            • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
            • Raum­an­schluss­sys­te­me
            • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
            • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
            • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
            • Si­cherheits­tech­nik
            • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
            • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

            Support

            • Kontakt
            • Downloads
            • Apps und Software
            • Konfiguratoren und Bestellhilfen
            • Mediathek

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Messen und Events
            • Karriere
            • Presse

            Wer sind wir?

            • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutz
            • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

            Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG