Sicherungseinsatz 14x51mm gG 32A LF432G

EAN
3250614062568
Marke
Hager
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
H620
219,90 €
/ 100 Stück *

Technische Merkmale

Siche­rung
  • Siche­rungs­cha­rak­te­ristik
    gG
  • Siche­rungs­größe
    14 x 51
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    32 A
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    3,50 W
Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
  • Ausschalt­ver­mögen Icn AC nach IEC60898-1
    120 kA
Span­nung
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
  • Nenn­span­nung
    500 - 500 V

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.