The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • Zylin­der­si­che­rungen und Siche­rungs­ele­mente
    • LF306PV
    EAN
    3250614061530
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    H620
    • Zylin­der­si­che­rungen und Siche­rungs­ele­mente

    Sicherungseinsatz für Photovoltaikanwendungen 10x38mm 1000V DC 6A LF306PV

    Preis
    2.020,80 €
    / 100 Stück *
    2.020,80 €
    / 100 Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sicherungseinsatz für Photovoltaikanwendungen 10x38mm 1000V DC 6A

    LF306PV

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Siche­rung
    • Siche­rungs­cha­rak­te­ristik
      gPV
    • Siche­rungs­größe
      10.3 x 38
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      6 A
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      2,40 W
    Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
    • Bemes­sungs­schalt­ver­mögen Icn nach IEC 60898-1
      30 kA
    Span­nung
    • Versor­gungs­span­nungsart
      DC
    • Nenn­span­nung
      1000 - 1000 V
    Archi­tektur
    • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
      C

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    RoHS Report LF306PV
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LF306PV | Hager Deutschland

      Produktbild LF306PV

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LF306PV | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LF306PV

      Sicherungseinsatz für Photovoltaikanwendungen 10x38mm 1000V DC 6A

      PDF
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      264,03 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-09-11 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-09-11

      PDF
      273,47 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LF520G - Zylindersicherungen für industrielle Anwendungen 22x58mm gG 20A 690V AC 120kA
      LF520G
      Zylindersicherungen für industrielle Anwendungen 22x58mm gG 20A 690V AC 120kA
      Preis
      414,50 €
      / 100 Stück *
      414,50 €
      / 100 Stück *
    • 2
      LSN412 - Sicherungselement 1P+N 25A 400V L32 2M
      LSN412
      Sicherungselement 1P+N 25A 400V L32 2M
      Preis
      30,60 €
      / Stück *
      30,60 €
      / Stück *
    • 3
      LF432G - Sicherungseinsatz 14x51mm gG 32A
      LF432G
      Sicherungseinsatz 14x51mm gG 32A
      Preis
      238,20 €
      / 100 Stück *
      238,20 €
      / 100 Stück *
    • 4
      LF425G - Sicherungseinsatz 14x51mm gG 25A
      LF425G
      Sicherungseinsatz 14x51mm gG 25A
      Preis
      238,20 €
      / 100 Stück *
      238,20 €
      / 100 Stück *
    • 5
      LF306G - Zylindersicherungen für industrielle Anwendungen 10x38mm gG 6A 500V AC 120kA
      LF306G
      Zylindersicherungen für industrielle Anwendungen 10x38mm gG 6A 500V AC 120kA
      Preis
      144,70 €
      / 100 Stück *
      144,70 €
      / 100 Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG