Auslauf

LED-Schlauch 12V mit 2 Endstücken Länge 4m weiß LED04WEISS

EAN
4012740222389
Marke
Hager
VPE
1 Set
Preis
Preis auf Anfrage

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    5 mm
  • Breite
    8 mm
  • Länge
    4000 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Weiß

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.