The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • LE06XSM

Messstecker für L063M+L066M, Dauerbelastungsstrom IB=50A, geliefert in einer Box LE06XSM

EAN
3250614141232
Marke
Hager
VPE
12 Stück
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Messstecker für L063M+L066M, Dauerbelastungsstrom IB=50A, geliefert in einer Box

LE06XSM

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    41 mm
  • Breite
    26 mm
Messung
  • Strom­mess­be­reich
    0 - 75 A
  • Mess­ge­rä­teart
    Digital
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager RoHS report LE06XSM
PDF
Hager REACH declaration LE06XSM
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild LE06XSM | Hager Deutschland

    Produktbild LE06XSM

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt LE06XSM | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt LE06XSM

    Messstecker für L063M+L066M, Dauerbelastungsstrom IB=50A, geliefert in einer Box

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für LE06XSM - Messstecker für L063M+L066M, Dauerbelastungsstrom IB=50A, geliefert in einer Box (DE, Stand: 01.2015) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für LE06XSM - Messstecker für L063M+L066M, Dauerbelastungsstrom IB=50A, geliefert in einer Box (DE, Stand: 01.2015)

    Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2015-01-12

    PDF
    1,79 MB
    Bild Montageanleitung für LE06XSM - Messstecker für L063M+L066M, Dauerbelastungsstrom IB=50A, geliefert in einer Box (DE-FR, Stand: 01.2015) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für LE06XSM - Messstecker für L063M+L066M, Dauerbelastungsstrom IB=50A, geliefert in einer Box (DE-FR, Stand: 01.2015)

    Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL 2015-01-12

    PDF
    1,79 MB
    Bild Montageanleitung für LE06XSM - Messstecker für L063M+L066M, Dauerbelastungsstrom IB=50A, geliefert in einer Box (EN, Stand: 01.2015) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für LE06XSM - Messstecker für L063M+L066M, Dauerbelastungsstrom IB=50A, geliefert in einer Box (EN, Stand: 01.2015)

    Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2015-01-12

    PDF
    1,79 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3,01 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG