Flachwinkel aus Grundprofil zu Brüstungskanal BR 70x130mm aus PVC in steingrau L87757030
EAN
4012740100595
Marke
Hager
VPE
12 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe68 mm
-
Breite130 mm
Zubehör
-
FormteilausführungUnterteil
Konfiguration
-
SchnittkaschierendNein
Installation, Montage
-
BodenlochungJa
Werkstoff
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeSteingrau
-
RAL Nummer7030

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.