The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
    • Feuer­wi­der­stands­fä­hige Leitungs­füh­rungs­sys­teme und Brand­schutz Zubehör
    • L6971VERZ
    EAN
    4012740184120
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T350
    • Feuer­wi­der­stands­fä­hige Leitungs­füh­rungs­sys­teme und Brand­schutz Zubehör

    Inneneck zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x260mm verzinkt L6971VERZ

    Preis
    973,20 €
    / Stück *
    973,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Inneneck zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x260mm verzinkt

    L6971VERZ

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Sicherheit
    • Feuer­wi­der­stands­klasse
      E30, E90
    Archi­tektur
    • Anzahl der beflamm­baren Seiten
      3
    Zubehör
    • Art des Zube­hörs
      Unter­teil, Ober­teil
    Konfi­gu­ra­tion
    • Schnitt­ka­schie­rend
      Nein
    Instal­la­tion, Montage
    • Boden­lo­chung
      Ja
    Abmes­sungen
    • Höhe
      196 mm
    • Breite
      350 mm
    • Länge
      347 mm
    • Maß a
      347 mm
    • Innen­höhe
      103 mm
    • Innen­breite
      254 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Gips, Stahl
    • Ober­fläche
      Verzinkt
    • Farbe
      Zink
    Ausstat­tung
    • Mate­rial der Umman­te­lung
      Stahl
    • Zuge­hö­rige Serien
      FWK 90 100x260

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration L6971VERZ
    PDF
    RoHS Report L6971VERZ
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild L6971VERZ | Hager Deutschland

      Produktbild L6971VERZ

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt L6971VERZ | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt L6971VERZ

      Inneneck zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x260mm verzinkt

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 25 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 25

      Zuverlässig versorgen - elektrische Leitungsanlagen in Flucht- und Rettungswegen (12DE0302)

      PDF
      617,58 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Produktzertifikat

      Bild Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (ABP) FWK9 P-BWU03-I 17.9.2 (Wand, Decke, E60/E90) | Hager Deutschland

      Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (ABP) FWK9 P-BWU03-I 17.9.2 (Wand, Decke, E60/E90)

      Produktzertifikat de-DE 2024-03-19

      PDF
      1,02 MB
      Bild Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (ABP) FWK9 P-BWU03-I 17.9.2 (Wand, Decke, E60/E90) - Verlängerung | Hager Deutschland

      Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (ABP) FWK9 P-BWU03-I 17.9.2 (Wand, Decke, E60/E90) - Verlängerung

      Produktzertifikat International 2024-03-19

      PDF
      123,77 kB
      Bild Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (ABP) FWK9 P-MPA-E-99-062 (abgehängte Montage, E30) | Hager Deutschland

      Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (ABP) FWK9 P-MPA-E-99-062 (abgehängte Montage, E30)

      Produktzertifikat International 2024-03-19

      PDF
      5,34 MB
      Bild Gutachterliche Stellungnahme: FWK Kabausführungen, Längeanpassstück, Schiebemuffe GA-2015-081-Mey (Verlängerung 07-2022) | Hager Deutschland

      Gutachterliche Stellungnahme: FWK Kabausführungen, Längeanpassstück, Schiebemuffe GA-2015-081-Mey (Verlängerung 07-2022)

      Produktzertifikat International 2022-08-03

      PDF
      1,01 MB
      Bild Gutachterliche Stellungnahme: FWK Wandanschluss und - durchführungen in Verbindung mit Abschottungssystemen GA-2015-075-Mey (Verlängerung 07-2022) | Hager Deutschland

      Gutachterliche Stellungnahme: FWK Wandanschluss und - durchführungen in Verbindung mit Abschottungssystemen GA-2015-075-Mey (Verlängerung 07-2022)

      Produktzertifikat International 2022-08-03

      PDF
      885,27 kB
      Bild Gutachterliche Stellungnahme: Kanaltragsystem KTS in Verbindung mit Kanalsystemen FWK30 und FWK90 GA-2015/082 -Mey (Verlängerung, 07-2022) | Hager Deutschland

      Gutachterliche Stellungnahme: Kanaltragsystem KTS in Verbindung mit Kanalsystemen FWK30 und FWK90 GA-2015/082 -Mey (Verlängerung, 07-2022)

      Produktzertifikat International 2022-08-04

      PDF
      633,94 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild CE Zertifikat FWK | Hager Deutschland

      CE Zertifikat FWK

      Konformitätserklärung International 2017-01-13

      PDF
      679,92 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      316,91 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      R2292VERZ - Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 150mm verzinkt
      R2292VERZ
      Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 150mm verzinkt
      Preis
      3,05 €
      / Stück *
      3,05 €
      / Stück *
    • 2
      R2291VERZ - Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 100mm verzinkt
      R2291VERZ
      Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 100mm verzinkt
      Preis
      2,90 €
      / Stück *
      2,90 €
      / Stück *
    • 3
      R2290VERZ - Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 60mm verzinkt
      R2290VERZ
      Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 60mm verzinkt
      Preis
      2,80 €
      / Stück *
      2,80 €
      / Stück *
    • 4
      L6665VERZ - Trennwand inklusive Schrauben Stahlblech zu FWK 3E/30/90 Höhe 100mm
      L6665VERZ
      Trennwand inklusive Schrauben Stahlblech zu FWK 3E/30/90 Höhe 100mm
      Preis
      24,30 €
      / m *
      24,30 €
      / m *
    • 5
      L6664VERZ - Trennwand inklusive Schrauben Stahlblech zu FWK 3E/30/90 Höhe 50mm
      L6664VERZ
      Trennwand inklusive Schrauben Stahlblech zu FWK 3E/30/90 Höhe 50mm
      Preis
      19,60 €
      / m *
      19,60 €
      / m *

    Ausschreibungstext

    Inneneck zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x260mm verzinkt

    Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E90 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage.

    Feuerwiderstandsklasse: E30
    E90
    Anzahl der beflammbaren Seiten: 3
    Art des Zubehörs: Unterteil
    Oberteil
    Schnittkaschierend: Nein
    Bodenlochung: Ja
    Höhe: 196 mm
    Breite: 350 mm
    Länge: 347 mm
    Maß a: 347 mm
    Innenhöhe: 103 mm
    Innenbreite: 254 mm
    Werkstoff: Gips
    Stahl
    Oberfläche: Verzinkt
    Material der Ummantelung: Stahl
    Farbe: Zink

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : L6971VERZ
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG