The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • L69719010
    EAN
    4012740850384
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Inneneck zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x260mm reinweiß L69719010

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Ähnliche Produkte:

    L69719016

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Inneneck zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x260mm reinweiß

    L69719010

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Sicherheit
    • Feuer­wi­der­stands­klasse
      E30, E90
    Archi­tektur
    • Anzahl der beflamm­baren Seiten
      3
    Zubehör
    • Art des Zube­hörs
      Unter­teil, Ober­teil
    Konfi­gu­ra­tion
    • Schnitt­ka­schie­rend
      Nein
    Instal­la­tion, Montage
    • Boden­lo­chung
      Ja
    Abmes­sungen
    • Höhe
      196 mm
    • Breite
      350 mm
    • Länge
      347 mm
    • Maß a
      347 mm
    • Innen­höhe
      103 mm
    • Innen­breite
      254 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Gips, Stahl
    • Ober­fläche
      Lackiert
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    Ausstat­tung
    • Blech­ma­te­rial
      Stahl

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild L69719010 | Hager Deutschland

      Produktbild L69719010

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt L69719010 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt L69719010

      Inneneck zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x260mm reinweiß

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 25 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 25

      Zuverlässig versorgen - elektrische Leitungsanlagen in Flucht- und Rettungswegen (12DE0302)

      PDF
      617,58 kB
    • Produktzertifikat

      Bild Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (ABP) FWK9 P-BWU03-I 17.9.2 (Wand, Decke, E60/E90) | Hager Deutschland

      Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (ABP) FWK9 P-BWU03-I 17.9.2 (Wand, Decke, E60/E90)

      Produktzertifikat de-DE 2024-03-19

      PDF
      1,02 MB
      Bild Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (ABP) FWK9 P-BWU03-I 17.9.2 (Wand, Decke, E60/E90) - Verlängerung | Hager Deutschland

      Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (ABP) FWK9 P-BWU03-I 17.9.2 (Wand, Decke, E60/E90) - Verlängerung

      Produktzertifikat International 2024-03-19

      PDF
      123,77 kB
      Bild Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (ABP) FWK9 P-MPA-E-99-062 (abgehängte Montage, E30) | Hager Deutschland

      Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (ABP) FWK9 P-MPA-E-99-062 (abgehängte Montage, E30)

      Produktzertifikat International 2024-03-19

      PDF
      5,34 MB
      Bild Gutachterliche Stellungnahme: FWK Kabausführungen, Längeanpassstück, Schiebemuffe GA-2015-081-Mey (Verlängerung 07-2022) | Hager Deutschland

      Gutachterliche Stellungnahme: FWK Kabausführungen, Längeanpassstück, Schiebemuffe GA-2015-081-Mey (Verlängerung 07-2022)

      Produktzertifikat International 2022-08-03

      PDF
      1,01 MB
      Bild Gutachterliche Stellungnahme: FWK Wandanschluss und - durchführungen in Verbindung mit Abschottungssystemen GA-2015-075-Mey (Verlängerung 07-2022) | Hager Deutschland

      Gutachterliche Stellungnahme: FWK Wandanschluss und - durchführungen in Verbindung mit Abschottungssystemen GA-2015-075-Mey (Verlängerung 07-2022)

      Produktzertifikat International 2022-08-03

      PDF
      885,27 kB
      Bild Gutachterliche Stellungnahme: Kanaltragsystem KTS in Verbindung mit Kanalsystemen FWK30 und FWK90 GA-2015/082 -Mey (Verlängerung, 07-2022) | Hager Deutschland

      Gutachterliche Stellungnahme: Kanaltragsystem KTS in Verbindung mit Kanalsystemen FWK30 und FWK90 GA-2015/082 -Mey (Verlängerung, 07-2022)

      Produktzertifikat International 2022-08-04

      PDF
      633,94 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild CE Zertifikat FWK | Hager Deutschland

      CE Zertifikat FWK

      Konformitätserklärung International 2017-01-13

      PDF
      679,92 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG