The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • L6870VERZ

Längenanpassstück zu FWK 30 Rauchdichtheit I90 100x260mm verzinkt L6870VERZ

EAN
4012740194266
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Ähnliche Produkte:

FWKP1002507VERZ

Längenanpassstück zu FWK 30 Rauchdichtheit I90 100x260mm verzinkt

L6870VERZ

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Sicherheit
  • Feuer­wi­der­stands­klasse
    I90
Archi­tektur
  • Anzahl der beflamm­baren Seiten
    4
Abmes­sungen
  • Höhe
    142 mm
  • Innen­höhe
    102 mm
  • Breite
    300 mm
  • Innen­breite
    259 mm
  • Maß a
    120 mm
  • Maß b
    60 mm
  • Lichter innerer Quer­schnitt
    26418 - 26418 mm²
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Gips, Stahl
  • Ober­fläche
    Verzinkt
  • Farbe
    Zink
Ausstat­tung
  • Blech­ma­te­rial
    Stahl

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration L6870VERZ
PDF
Hager RoHS Report L6870VERZ
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild L6870VERZ | Hager Deutschland

    Produktbild L6870VERZ

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt L6870VERZ | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt L6870VERZ

    Längenanpassstück zu FWK 30 Rauchdichtheit I90 100x260mm verzinkt

    PDF
  • Produktzertifikat

    Bild Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (ABP) P-MPA-E-99-177 (abgehängt, Wand, Decke, I90) (Stand: 05-2022) | Hager Deutschland

    Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (ABP) P-MPA-E-99-177 (abgehängt, Wand, Decke, I90) (Stand: 05-2022)

    Produktzertifikat de-DE 2022-06-14

    PDF
    10,32 MB
    Bild Gutachterliche Stellungnahme: FWK Kabausführungen, Längeanpassstück, Schiebemuffe GA-2015-081-Mey (Verlängerung 07-2022) | Hager Deutschland

    Gutachterliche Stellungnahme: FWK Kabausführungen, Längeanpassstück, Schiebemuffe GA-2015-081-Mey (Verlängerung 07-2022)

    Produktzertifikat International 2022-08-03

    PDF
    1,01 MB
    Bild Gutachterliche Stellungnahme: FWK Wandanschluss und - durchführungen in Verbindung mit Abschottungssystemen GA-2015-075-Mey (Verlängerung 07-2022) | Hager Deutschland

    Gutachterliche Stellungnahme: FWK Wandanschluss und - durchführungen in Verbindung mit Abschottungssystemen GA-2015-075-Mey (Verlängerung 07-2022)

    Produktzertifikat International 2022-08-03

    PDF
    885,27 kB
    Bild Gutachterliche Stellungnahme: Kanaltragsystem KTS in Verbindung mit Kanalsystemen FWK30 und FWK90 GA-2015/082 -Mey (Verlängerung, 07-2022) | Hager Deutschland

    Gutachterliche Stellungnahme: Kanaltragsystem KTS in Verbindung mit Kanalsystemen FWK30 und FWK90 GA-2015/082 -Mey (Verlängerung, 07-2022)

    Produktzertifikat International 2022-08-04

    PDF
    633,94 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild CE Zertifikat FWK | Hager Deutschland

    CE Zertifikat FWK

    Konformitätserklärung International 2017-01-13

    PDF
    679,92 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG