Flachwinkel zu Brandschutzkanal FWK 30 Rauchdichtheit I90 100x160mm verzinkt L6865VERZ
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
FeuerwiderstandsklasseI90
-
Anzahl der beflammbaren Seiten4
-
FormteilausführungUnterteil, Oberteil
-
SchnittkaschierendNein
-
BodenlochungJa
-
Höhe142 mm
-
Breite200 mm
-
Länge350 mm
-
Maß a350 mm
-
Innenhöhe102 mm
-
Innenbreite159 mm
-
WerkstoffGips, Stahl
-
OberflächeVerzinkt
-
FarbeZink
-
UmmantelungswerkstoffStahl
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild L6865VERZ
-
Produktzertifikat
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (ABP) P-MPA-E-99-177 (abgehängt, Wand, Decke, I90) (Stand: 05-2022)
Produktzertifikat de-DE 2022-06-14
PDF10,32 MBGutachterliche Stellungnahme: FWK Kabausführungen, Längeanpassstück, Schiebemuffe GA-2015-081-Mey (Verlängerung 07-2022)
Produktzertifikat International 2022-08-03
PDF1,01 MBGutachterliche Stellungnahme: FWK Wandanschluss und - durchführungen in Verbindung mit Abschottungssystemen GA-2015-075-Mey (Verlängerung 07-2022)
Produktzertifikat International 2022-08-03
PDF885,27 kBGutachterliche Stellungnahme: Kanaltragsystem KTS in Verbindung mit Kanalsystemen FWK30 und FWK90 GA-2015/082 -Mey (Verlängerung, 07-2022)
Produktzertifikat International 2022-08-04
PDF633,94 kB -
Konformitätserklärung
CE Zertifikat FWK
Konformitätserklärung International 2017-01-13
PDF679,92 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.