Endplatte,BRA 85172,cremeweiß L65939001
EAN
4012740212762
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe85 mm
-
Breite170 mm
Konfiguration
-
SchnittkaschierendNein
Werkstoff
-
WerkstoffZink
-
OberflächeLackiert
-
FarbeCremeweiß
-
RAL Nummer9001
Ausstattung
-
Mit SchutzfolieNein
Downloads
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt L65939001
Endplatte,BRA 85172,cremeweiß
PDF
Mehr Downloads
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.