The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Decken- und Bode­n­an­schluss­säulen
    • Decke­n­an­schluss­säulen - tehalit DA
    • L5805
    EAN
    4012740903165
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T150
    • Decke­n­an­schluss­säulen - tehalit DA

    Erdungsset für tehalit.DA 200 L5805

    Preis
    18,10 €
    / Stück *
    18,10 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Erdungsset für tehalit.DA 200

    L5805

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    • Zuge­hö­rige Serien
      Bode­n­an­schluss­säule 80, Decke­n­an­schluss­säule 80, Mobile Anschluss­säule 80

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration L5805
    PDF
    RoHS Report L5805
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild L5805 | Hager Deutschland

      Produktbild L5805

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt L5805 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt L5805

      Erdungsset für tehalit.DA 200

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

      Flexibel versorgen

      Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

      PDF
      7,21 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
      Bild Mediensäule | Hager Deutschland

      Mediensäule

      Schule digital<br>Zukunftsfähige Installation für Unterrichtsräume (20DE0137)

      PDF
      5,56 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild EU-Konformitätserklärung DA_DB_DE | Hager Deutschland

      EU-Konformitätserklärung DA_DB_DE

      Konformitätserklärung International 2017-11-20

      PDF
      133,23 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      DAFF20009011 - Bodenplatte für Deckenanschlusssäule Schlauch Gusseisen graphitschwarz
      DAFF20009011
      Bodenplatte für Deckenanschlusssäule Schlauch Gusseisen graphitschwarz
      Preis
      267,70 €
      / Stück *
      267,70 €
      / Stück *
    • 2
      DAFF20007035 - Bodenplatte für Deckenanschlusssäule mit Schlauch Gusseisen DAF lichtgrau
      DAFF20007035
      Bodenplatte für Deckenanschlusssäule mit Schlauch Gusseisen DAF lichtgrau
      Preis
      267,70 €
      / Stück *
      267,70 €
      / Stück *
    • 3
      DAK2803400ELN - Deckenanschlusssäule 2-seitig mit Klemmbefestigung Alu DA200 Länge 3,4m eloxiert
      DAK2803400ELN
      Deckenanschlusssäule 2-seitig mit Klemmbefestigung Alu DA200 Länge 3, 4m eloxiert
      Preis
      1.082,60 €
      / Stück *
      1.082,60 €
      / Stück *
    • 4
      DAC807035 - Rosette für Deckenanschlusssäule halogenfrei zu DA200 lichtgrau
      DAC807035
      Rosette für Deckenanschlusssäule halogenfrei zu DA200 lichtgrau
      Preis
      49,10 €
      / Stück *
      49,10 €
      / Stück *
    • 5
      DAS8025009016 - Deckenanschlusssäule 1-seitig Spannbereich 2,5-2,8m DA200 L=2,45m verkehrsweiß
      DAS8025009016
      Deckenanschlusssäule 1-seitig Spannbereich 2, 5-2, 8m DA200 L=2, 45m verkehrsweiß
      Preis
      914,30 €
      / Stück *
      914,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Erdungsset für tehalit.DA 200

    Erdungsset für Deckenanschlusssäule zur elektrischen Verbindung vom Grundprofil zum Deckel.

    Halogenfrei: Ja

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : L5805
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG