The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
    • Feuer­wi­der­stands­fä­hige Leitungs­füh­rungs­sys­teme und Brand­schutz Zubehör
    • L5733VERZ
    EAN
    4012740288064
    Marke
    Hager
    VPE
    15 Stück
    Preisgruppe
    T350
    • Feuer­wi­der­stands­fä­hige Leitungs­füh­rungs­sys­teme und Brand­schutz Zubehör

    Klammer aus Stahlblech zu Brandschutzkanal FWK 3E/30/90 50x210mm verzinkt L5733VERZ

    Preis
    13,20 €
    / Stück *
    13,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Klammer aus Stahlblech zu Brandschutzkanal FWK 3E/30/90 50x210mm verzinkt

    L5733VERZ

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Einbaubreite
      204 mm
    • Innen­höhe
      49 mm
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Instal­la­tion, Montage
    • An Kanal­breite anpassbar
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Verzinkt
    • Farbe
      Zink
    Abde­ckung, Tür
    • Abde­ckung Monta­ge­öff­nung
      Nein
    • Zuge­hö­rige Serien
      FWK 3E 50x210

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration L5733VERZ
    PDF
    RoHS Report L5733VERZ
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild L5733VERZ | Hager Deutschland

      Produktbild L5733VERZ

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt L5733VERZ | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt L5733VERZ

      Klammer aus Stahlblech zu Brandschutzkanal FWK 3E/30/90 50x210mm verzinkt

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 25 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 25

      Zuverlässig versorgen - elektrische Leitungsanlagen in Flucht- und Rettungswegen (12DE0302)

      PDF
      617,58 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Produktzertifikat

      Bild Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (ABP) P-MPA-E-99-177 (abgehängt, Wand, Decke, I90) (Stand: 05-2022) | Hager Deutschland

      Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (ABP) P-MPA-E-99-177 (abgehängt, Wand, Decke, I90) (Stand: 05-2022)

      Produktzertifikat de-DE 2022-06-14

      PDF
      10,32 MB
      Bild Gutachterliche Stellungnahme: FWK Wandanschluss und - durchführungen in Verbindung mit Abschottungssystemen GA-2015-075-Mey (Verlängerung 07-2022) | Hager Deutschland

      Gutachterliche Stellungnahme: FWK Wandanschluss und - durchführungen in Verbindung mit Abschottungssystemen GA-2015-075-Mey (Verlängerung 07-2022)

      Produktzertifikat International 2022-08-03

      PDF
      885,27 kB
      Bild Gutachterliche Stellungnahme: Kanaltragsystem KTS in Verbindung mit Kanalsystemen FWK30 und FWK90 GA-2015/082 -Mey (Verlängerung, 07-2022) | Hager Deutschland

      Gutachterliche Stellungnahme: Kanaltragsystem KTS in Verbindung mit Kanalsystemen FWK30 und FWK90 GA-2015/082 -Mey (Verlängerung, 07-2022)

      Produktzertifikat International 2022-08-04

      PDF
      633,94 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild CE Zertifikat FWK | Hager Deutschland

      CE Zertifikat FWK

      Konformitätserklärung International 2017-01-13

      PDF
      679,92 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      316,91 kB
      Bild T113A_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_FWK3E-FWK9 | Hager Deutschland

      T113A_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_FWK3E-FWK9

      Konformitätserklärung International 2022-02-03

      PDF
      222,40 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      R2292VERZ - Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 150mm verzinkt
      R2292VERZ
      Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 150mm verzinkt
      Preis
      3,10 €
      / Stück *
      3,10 €
      / Stück *
    • 2
      R2291VERZ - Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 100mm verzinkt
      R2291VERZ
      Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 100mm verzinkt
      Preis
      2,95 €
      / Stück *
      2,95 €
      / Stück *
    • 3
      R2290VERZ - Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 60mm verzinkt
      R2290VERZ
      Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 60mm verzinkt
      Preis
      2,85 €
      / Stück *
      2,85 €
      / Stück *
    • 4
      L6665VERZ - Trennwand inklusive Schrauben Stahlblech zu FWK 3E/30/90 Höhe 100mm
      L6665VERZ
      Trennwand inklusive Schrauben Stahlblech zu FWK 3E/30/90 Höhe 100mm
      Preis
      24,80 €
      / m *
      24,80 €
      / m *
    • 5
      L6664VERZ - Trennwand inklusive Schrauben Stahlblech zu FWK 3E/30/90 Höhe 50mm
      L6664VERZ
      Trennwand inklusive Schrauben Stahlblech zu FWK 3E/30/90 Höhe 50mm
      Preis
      20,00 €
      / m *
      20,00 €
      / m *

    Ausschreibungstext

    Klammer aus Stahlblech zu Brandschutzkanal FWK 3E/30/90 50x210mm verzinkt

    Halteklammer für FWK Trennwände zum Einbau von feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanälen.

    Einbaubreite: 204 mm
    Montageart: Schraubbefestigung
    Innenhöhe: 49 mm
    An Kanalbreite anpassbar: Nein
    Werkstoff: Stahl
    Oberfläche: Verzinkt
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Zink
    Abdeckung Montageöffnung: Nein

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: L5733VERZ
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG