The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • L5116GRAU

Geräteeinbaudose C-Profil Einbau f Rahmenblende universal HxBxL 50x70x71mm grau L5116GRAU

EAN
4012740139205
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
  • Maße: 70 x 71 x 50 mm
  • für BRN Kanäle ab Grundprofil 130 mm und BR Kanäle ab Oberteilbreite 100 mm
  • für Geräte mit Zentralscheibe ohne Abdeckrahmen

Geräteeinbaudose C-Profil Einbau f Rahmenblende universal HxBxL 50x70x71mm grau

L5116GRAU

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Kompa­ti­bi­lität
  • Format Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit
    Stan­dard 60 mm
Konfi­gu­ra­tion
  • Ausfüh­rung der Dose
    Geschlossen
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Abmes­sungen
  • Anzahl Einheiten
    1
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Rück­wand
Funk­ti­onen
  • Zugent­las­tungs­mög­lich­keit
    Ja
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­amid (PA)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Farbe
    Kiesel­grau

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild L5116GRAU | Hager Deutschland

    Produktbild L5116GRAU

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt L5116GRAU | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt L5116GRAU

    Geräteeinbaudose C-Profil Einbau f Rahmenblende universal HxBxL 50x70x71mm grau

    PDF
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG