Blindblende 2M reinweiß 45x45mm L4750

3,25 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Kompa­ti­bi­lität
  • Format Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit
    Ohne Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Schnapp­be­fes­ti­gung
Abmes­sungen
  • Länge
    45 mm
  • Breite
    45 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl der 1-fa­chen Öffnungen
    0
  • Anzahl der 2-fa­chen Öffnungen
    0
  • Anzahl der 3-fa­chen Öffnungen
    0
  • Anzahl CEE-/Perilex Öffnungen
    0
  • Anzahl der ovalen Öffnungen
    0
  • Anzahl der runden Öffnungen
    0
  • Anzahl der quadra­ti­schen Öffnungen
    0
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­ca­r­bonat (PC)

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Blindblende 2M reinweiß 45x45mm

Blindblende zum Abdecken von 45 x 45 mm Leerpositionen für Geräteträger für Versorgungseinheiten.

Format Geräteeinbaumöglichkeit: Ohne Geräteeinbaumöglichkeit
Montageart: Schnappbefestigung
Länge: 45 mm
Breite: 45 mm
Anzahl der 1-fachen Öffnungen: 0
Anzahl der 2-fachen Öffnungen: 0
Anzahl der 3-fachen Öffnungen: 0
Anzahl CEE-/Perilex Öffnungen: 0
Anzahl der ovalen Öffnungen: 0
Anzahl der runden Öffnungen: 0
Anzahl der quadratischen Öffnungen: 0
Werkstoff: Polycarbonat (PC)
Halogenfrei: Ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : L4750
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.