The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
  • Leitungs­füh­rungs­sys­teme - LF
  • L4187CHRO
  • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme - Zubehör
  • Leitungs­füh­rungs­sys­teme - LF

Erdungsklemme für Leitungen bis 10mm² aus Stahl chromatiert L4187CHRO

EAN
4012740254786
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preisgruppe
T040
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
1,44 €
/ Stück *
1,44 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Erdungsklemme für Leitungen bis 10mm² aus Stahl chromatiert

L4187CHRO

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Verchromt

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration L4187CHRO
PDF
Hager RoHS Report L4187CHRO
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild L4187CHRO | Hager Deutschland

    Produktbild L4187CHRO

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt L4187CHRO | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt L4187CHRO

    Erdungsklemme für Leitungen bis 10mm² aus Stahl chromatiert

    PDF
  • Technische Broschüre

    Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

    Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

    (12DE0052)

    PDF
    3,40 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6,03 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    BRS1001309 - Kupplung Paar elektrisch/mechanisch Stahlblech zu BRS 100x130mm Oberteil 80mm
    BRS1001309
    Kupplung Paar elektrisch/mechanisch Stahlblech zu BRS 100x130mm Oberteil 80mm
    Preis
    17,80 €
    / Set *
    17,80 €
    / Set *
  • 2
    L64509016 - Lamelle zur Brüstungsverkleidung aus Aluminium verkehrsweiß
    L64509016
    Lamelle zur Brüstungsverkleidung aus Aluminium verkehrsweiß
    Preis
    17,10 €
    / m *
    17,10 €
    / m *
  • 3
    TWS90VERZ - Trennwand für Kanäle ohne C-Profil zu BRS/FWKP ab Höhe 85mm aus Stahlblech
    TWS90VERZ
    Trennwand für Kanäle ohne C-Profil zu BRS/FWKP ab Höhe 85mm aus Stahlblech
    Preis
    10,30 €
    / m *
    10,30 €
    / m *
  • 4
    G2272 - Adapterplatte zu Konsole für Brüstungskanäle 210mm aus Stahlblech verzinkt
    G2272
    Adapterplatte zu Konsole für Brüstungskanäle 210mm aus Stahlblech verzinkt
    Preis
    9,70 €
    / Stück *
    9,70 €
    / Stück *
  • 5
    L6936 - Halter zur Befestigung des Paneels am Stützrohr aus Stahlblech
    L6936
    Halter zur Befestigung des Paneels am Stützrohr aus Stahlblech
    Preis
    4,70 €
    / Stück *
    4,70 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Erdungsklemme für Leitungen bis 10mm² aus Stahl chromatiert

Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle.

Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Verchromt
Halogenfrei: Ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : L4187CHRO
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG