The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • L27719010

Flachwinkel schnittkaschierend aus PVC zu Eckkanal EK 40x40mm reinweiß L27719010

EAN
4012740830157
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Ähnliche Produkte:

EK4004059016

Flachwinkel schnittkaschierend aus PVC zu Eckkanal EK 40x40mm reinweiß

L27719010

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    40 mm
  • Breite
    40 mm
Zubehör
  • Art des Zube­hörs
    Hauben­form­teil
Einstel­lungen
  • Winkel­be­reich
    90 - 90
Konfi­gu­ra­tion
  • Schnitt­ka­schie­rend
    Ja
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
Sicherheit
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP40

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild L27719010 | Hager Deutschland

    Produktbild L27719010

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt L27719010 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt L27719010

    Flachwinkel schnittkaschierend aus PVC zu Eckkanal EK 40x40mm reinweiß

    PDF
  • Technische Broschüre

    Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

    Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

    (12DE0052)

    PDF
    3,40 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6,03 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für Ekxx - Eckkanal (DE-EN, Stand: 08.2019) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für Ekxx - Eckkanal (DE-EN, Stand: 08.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    51,90 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG