The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • L2733UNLA

Endstück aus Zink/Druckguss zu Leitungsführungskanal LFS 20x20mm unlackiert L2733UNLA

EAN
4012740292276
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Folgeprodukte:

LFS200206VERZ

Endstück aus Zink/Druckguss zu Leitungsführungskanal LFS 20x20mm unlackiert

L2733UNLA

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    18 mm
  • Breite
    19 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Zink
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Sicherheit
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK08
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP30
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 60 °C
Ausstat­tung
  • Mit Schutz­folie
    Nein
Konfi­gu­ra­tion
  • Schnitt­ka­schie­rend
    Nein
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schrau­b­an­schluss, Schnapp­be­fes­ti­gung

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration L2733UNLA
PDF
Hager RoHS Report L2733UNLA
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild L2733UNLA | Hager Deutschland

    Produktbild L2733UNLA

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt L2733UNLA | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt L2733UNLA

    Endstück aus Zink/Druckguss zu Leitungsführungskanal LFS 20x20mm unlackiert

    PDF
  • Technische Broschüre

    Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

    Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

    (12DE0052)

    PDF
    3,40 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6,03 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für LFSxx - Elektroinstallationskanal für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 09.2021) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für LFSxx - Elektroinstallationskanal für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 09.2021)

    Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2021-09-30

    PDF
    633,95 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG