Endstück PVC zu BR 85x170mm steingrau • L23637030 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de/suche
            Menü
            • Produkte
            • Aktuelles
              Flexible Lösung bis 4.000 A
              Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
              Zur Produktfamilie hw+
              • Aktuelles
              • Modu­lar­ge­räte und Phasen­schienen
                Flexible Lösung bis 4.000 A
                Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
                Zur Produktfamilie hw+
              • Markteinführungen 04/2025
                Flexible Lösung bis 4.000 A
                Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
                Zur Produktfamilie hw+
              • Messen & Events
                Flexible Lösung bis 4.000 A
                Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
                Zur Produktfamilie hw+
              • Zur Übersicht
            • Inspiration
              Inspiration für Architekten
              Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
              Hier erhalten
              • Inspiration
              • Einfamilienhaus
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Mehrfamilienhaus
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Energiewende
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Büro
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Hotel
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Handel
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Gesundheit/Pflege
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Schule
                • Digitales Klassenzimmer
                • Zur Übersicht
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Sanierung von Bestandsgebäuden
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Zur Übersicht
            • Lösungen
              Ihr Experte für Energieverteilung
              Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
              Jetzt überzeugen
              • Lösungen
              • Ladein­fra­struktur
                • Einfa­ches laden
                • PV-Über­schuss­laden
                • Laden im Mehr­fa­mi­li­en­haus und Gewerbe
                • Last­ma­nager
                • E-Mobi­li­täts­na­vi­gator
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Energieverteilung
                • Klein­ver­teiler volta
                • Feldverteiler univers
                • Verteilersystem univers N
                • Energieverteilsystem unimes H
                • Stromschiene unibar M
                • Technikzentrale
                • Zaehlerplatz-Innenausbausystem
                • Komplett­schränke & Komplett­felder
                • Wand­ler­an­lagen
                • Strom im Außenbereich
                • Leitungsschutzschalter
                • Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
                • Fehlerstromschutzschalter
                • Brandschutzschalter AFDD
                • Über­span­nungs­schutz
                • Schalt- und Melde­ge­räte
                • Zähler und Mess­ge­räte
                • Offene Leis­tungs­schalter hw+
                • Leis­tungs­schalter h3+
                • Selek­tive Haupt­lei­tungs­schutz­schalter SLS
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Ener­gie­ma­nage­ment und Moni­to­ring
                • flow Ener­gie­ma­nage­ment System
                • Ener­gie­mo­ni­to­ring
                • Zur Übersicht
                flow Energiemanagementsystem
                Das Komplett­system flow macht Ein- und Zwei­fa­mi­li­en­häuser mit Solar­an­lagen maximal ener­gie­autark.
                Mehr zu flow
              • Gebäu­de­sys­tem­technik
                • domovea
                • KNX ETS
                • KNX easy
                • KNX Funk
                • KNX Secure
                • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
                • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
                • KNX DALI-Geräte
                • KNX Heizungs­ak­torik
                • KNX Funk-UP-Programm
                • KNX Tast­sen­soren
                • KNX Bewe­gungs­melder
                • KNX Touch Control
                • KNX Tempe­ra­tur­regler
                • KNX CO2-Sensor
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Leitungs­füh­rung und Raum­an­schluss­sys­teme
                • Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme
                • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
                • Sockel­leis­ten­sys­teme
                • Wand­in­te­grierte Brüs­tungs­ka­näle
                • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
                • Decken­in­stal­la­tion
                • Gerä­te­einbau
                • Arbeits­platz­an­schluss­sys­teme
                • Dezen­trale Ener­gie­ver­tei­lung
                • Verdrah­tungs­ka­nal­sys­teme
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Schal­ter­pro­gramme
                • Berker S.1
                • Berker B.3
                • Berker B.7
                • Berker K.1
                • Berker K.5
                • Berker Q.1
                • Berker Q.3
                • Berker Q.7
                • Berker R.1
                • Berker R.3
                • Berker R.8
                • Berker R.classic
                • Berker Serie 1930
                • Berker Serie 1930 Porzellan
                • Berker Serie Glas
                • Berker W.1
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Präsenz- und Bewe­gungs­melder
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Sicher­heits­technik
                • Rauch- / Wärme­warn­melder
                • Herd­wächter
                • Brand­er­ken­nungs­an­lage
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Türkommunikation Hager intercom
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Zur Übersicht
            • Wissen
              Trainingsprogramm
              Seminare, Webinare und Werksbesuche
              Jetzt buchen
              • Wissen
              • Semi­nare und Webi­nare
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Hager Tipps
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Normen
                • DIN 18015
                • DIN EN 61439
                • DIN VDE 0100-410
                • DIN VDE 0100-420
                • VDE-AR-N 4100
                • VDE-AR-N 4105
                • Rauch­warn­melder
                • Zur Übersicht
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Gesetze und Förde­rungen
                • Ener­gie­wirt­schafts­ge­setz
                • Bundes­för­de­rung für effi­zi­ente Gebäude
                • Erneu­er­bare-Ener­gien-Gesetz
                • Gebäude-Elek­tro­in­fra­struktur-Gesetz
                • KfW-Förde­rungen
                • Zur Übersicht
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • e-volu­tion Wissens­platt­form
                • Produkt­wissen Elek­tro­technik
                • Fach­wissen Elek­tro­technik
                • Lern­tipps
                • Hager Podcast
                • Unter­richts­ma­te­ria­lien
                • Veran­stal­tungen
                • Zur Übersicht
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Mieter­strom­mo­delle
                • Mieter­strom mit meter­grid
                • Zur Übersicht
                Mieter­strom: Solar­strom verkaufen
                Wir unter­stützen Sie zusammen mit unserem Partner meter­grid.
                Mehr erfahren
              • Mess­kon­zepte
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Brand­schutz­sys­teme
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Zur Übersicht
            • Services
              Mediathek
              Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
              Hier bestellen
              • Services
              • Kontakt
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • Down­loads
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • Mieterstrom umsetzen
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • Förder-Check
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • connect - Das Gründer-Netz­werk
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • News­letter
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • myHager
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • Zur Übersicht
            • Tools
              Digi­tale Toolbox
              Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
              Zweckbau
              Wohnbau
              • Tools
              • Hagercad Planungs­soft­ware
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • ZPlan Zähler­platz-Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Hager Ready
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Hagerplan Ausschrei­bungs­text­kon­fi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Planungs­tool für Ener­gie­ma­nage­ment System flow
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Offener Leis­tungs­schalter Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • easy­plan Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Medi­en­säule-Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Außen­sta­tionen Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Zur Übersicht
            • Unternehmen
              Stellenangebote
              Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
              Jetzt informieren
              • Unternehmen
              • Stel­len­an­ge­bote
                Stellenangebote
                Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
                Jetzt informieren
              • Initia­tiven und Partner
                Stellenangebote
                Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
                Jetzt informieren
              • Nach­hal­tig­keit
                Stellenangebote
                Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
                Jetzt informieren
              • Pres­se­be­reich
                Stellenangebote
                Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
                Jetzt informieren
              • Zur Übersicht
            • Sehen Sie den ganzen Katalog
            Konto
            • Katalog
            • L23637030
            Ausverkauft
            L23637030 - Endstück zu Brüstungskanal BR 85x170mm aus PVC in steingrau
            L23637030 - Endstück zu Brüstungskanal BR 85x170mm aus PVC in steingrau
            Ausverkauft

            Endstück zu Brüstungskanal BR 85x170mm aus PVC in steingrau

            L23637030

            L23637030 - Endstück zu Brüstungskanal BR 85x170mm aus PVC in steingrau
            Ausverkauft
            L23637030 - Endstück zu Brüstungskanal BR 85x170mm aus PVC in steingrau

            Endstück zu Brüstungskanal BR 85x170mm aus PVC in steingrau L23637030

            EAN
            4012740131759
            Marke
            Hager
            VPE
            1 Stück
            Preis
            Preis auf Anfrage

            Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden

            Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
            Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            Kontakt Datenblatt

            Technische Merkmale

            Abmes­sungen
            • Höhe
              85 mm
            • Breite
              170 mm
            Konfi­gu­ra­tion
            • Schnitt­ka­schie­rend
              Nein
            Werk­stoff
            • Werk­stoff
              Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
            • Ober­fläche
              Unbe­han­delt
            • Farbe
              Stein­grau
            • RAL Nummer
              7030
            Ausstat­tung
            • Mit Schutz­folie
              Nein

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,04 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,34 kB
            Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

            Technische Fragen?

            Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

            06842 945-9702
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

            Produkt­ka­talog

            • Zählerplatzsysteme
            • Verteilersysteme
            • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
            • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
            • Ener­gie­ma­na­ge­ment
            • Ladestationen
            • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
            • Raum­an­schluss­sys­te­me
            • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
            • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
            • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
            • Si­cherheits­tech­nik
            • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
            • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

            Support

            • Kontakt
            • Downloads
            • Apps und Software
            • Konfiguratoren und Bestellhilfen
            • Mediathek

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Messen und Events
            • Karriere
            • Presse

            Wer sind wir?

            • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutz
            • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

            Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG