The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Verdrah­tungs­ka­nalsys­teme
    • Kabel­ran­gier­ka­nalsys­teme
    • L22359010
    Das Endstück-Paar für den Rangierkanal RK mit den Maßen 150x110mm in Reinweiß dient der schnittkaschierenden Abdeckung der Kanalenden. Diese aufsteckbaren Endkappen sind speziell für den links- und rechtsseitigen Abschluss des Leitungsführungskanals konzipiert. Sie bieten eine ästhetische und sichere Lösung zur Vermeidung von scharfen Kanten an den Schnittstellen, was die Installationsqualität erhöht und das Verletzungsrisiko minimiert.
    EAN
    4012740864060
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Paar
    Preisgruppe
    T300
    • Kabel­ran­gier­ka­nalsys­teme

    Endstück Paar schnittkaschierend zu Rangierkanal RK 150x110 mm reinweiß L22359010

    Preis
    22,60 €
    / Paar *
    22,60 €
    / Paar *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Endstück Paar schnittkaschierend zu Rangierkanal RK 150x110 mm reinweiß

    L22359010

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      110 mm
    • Breite
      150 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­styrol (PS)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    Ausstat­tung
    • Mit Schutz­folie
      Nein
    Konfi­gu­ra­tion
    • Schnitt­ka­schie­rend
      Ja
    • Mit anti­bak­te­ri­eller Behand­lung
      Nein
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schnapp­be­fes­ti­gung
    Normen
    • Geeignet für Funk­ti­ons­er­halt nach DIN4102-12
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP_Hager_HAGE-00718-V01.01-EN_26092022
    PDF
    217,78 kB
    REACH declaration L22359010
    PDF
    RoHS Report L22359010
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild L22359010 | Hager Deutschland

      Produktbild L22359010

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt L22359010 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt L22359010

      Endstück Paar schnittkaschierend zu Rangierkanal RK 150x110mm reinweiß

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild EU-Konformitätserklärung FB | Hager Deutschland

      EU-Konformitätserklärung FB

      Konformitätserklärung International 2017-11-20

      PDF
      122,39 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      309,77 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      RK1509010 - Rangierkanal-Abdeckprofil aus PVC zu RK 150x110 mm reinweiß
      RK1509010
      Rangierkanal-Abdeckprofil aus PVC zu RK 150x110mm reinweiß
      Preis
      34,50 €
      / m *
      34,50 €
      / m *
    • 2
      FZ144 - Kabelrangierkanal für Feldverteiler, 4feldig, RAL9010
      FZ144
      Kabelrangierkanal für Feldverteiler, 4feldig, RAL9010
      Preis
      106,10 €
      / Stück *
      106,10 €
      / Stück *
    • 3
      RK2309010 - Rangierkanal-Abdeckprofil aus PVC/Kunststoff zu RK 230x190mm, reinweiß
      RK2309010
      Rangierkanal-Abdeckprofil aus PVC zu RK 230x190mm reinweiß
      Preis
      50,40 €
      / m *
      50,40 €
      / m *
    • 4
      FB6015029010 - Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu FB mit Oberteilbreite 150mm reinweiß
      FB6015029010
      Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu FB mit Oberteilbreite 150mm reinweiß
      Preis
      15,20 €
      / m *
      15,20 €
      / m *
    • 5
      RK1107035 - Rangierkanal-Abdeckprofil aus PVC zu RK 110x80mm lichtgrau
      RK1107035
      Rangierkanal-Abdeckprofil aus PVC zu RK 110x80mm lichtgrau
      Preis
      22,90 €
      / m *
      22,90 €
      / m *

    Ausschreibungstext

    Endstück Paar schnittkaschierend zu Rangierkanal RK 150x110mm reinweiß

    Endkappen für links und rechts, aufsteckbar für Rangierkanalprofil.

    Höhe: 110 mm
    Breite: 150 mm
    Werkstoff: Polystyrol (PS)
    Oberfläche: Unbehandelt
    Halogenfrei: Nein
    Farbe: Reinweiß
    RAL Nummer: 9010
    Mit Schutzfolie: Nein
    Schnittkaschierend: Ja
    Montageart: Schnappbefestigung

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : L22359010
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG