Auslauf

Schutzleiterklemme 2,5mm² mit plug-In Kontakt, Stecktechnik KYA02EP

EAN
3250613951429
Marke
Hager
VPE
100 Stücke
Preis
Preis auf Anfrage

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Endplatte und Trenn­platte 1 Produkte verfügbar
  • Quer­ver­bin­der/­Brü­cker für Reihen­klemme 4 Produkte verfügbar
  • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial 3 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    0
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    1 W
Abmes­sungen
  • Höhe
    51,20 mm
  • Breite
    59,75 mm
  • Tiefe
    5 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­amid (PA)
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    0.13 - 4 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    0.13 - 4 mm²

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.