![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Etagenklemme-Phase 2,5mm², 500V-24A, Schraubtechnik KXA02LX
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Endplatte und Trennplatte 1 Produkte verfügbar
-
Reihenklemme Zubehör 1 Produkte verfügbar
-
Kennzeichnungsmaterial 4 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Nennstrom24 A
-
Höhe63,90 mm
-
Breite65,80 mm
-
Tiefe5 mm
-
Montage aufDIN Schiene
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter0.5 - 2.5 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter0.5 - 4 mm²
-
FarbeGrau
-
WerkstoffPolyamid (PA)
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild KXA02LX
-
Tipps
Hager Tipp 34
Tipps de-DE 2020-02-13
PDF3,01 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Anschlusstechnik
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF135,91 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-08-29
PDF194,57 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2022-11-16
PDF265,19 kB
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266758/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_H_RGB_KONTAKT1_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.