Ersatzsicherung, 10 Stück,für SABO, universZ, 6.3A, 25kA, 6,3x32 mm KU9S63ES
Produkt nicht mehr lieferbar
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz 10 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Sicherung
-
Sicherungsgröße6.3 x 32
Elektrischer Strom
-
Nennstrom6,30 A
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom0,50 W
Elektrische Hauptattribute
-
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-125 kA
Spannung
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Nennspannung230 - 230 V
Downloads
Mehr Downloads