The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Anschluss­technik
    • PE- und N-Klem­men, quick­connect und Zubehör
    • KR060SB3
    EAN
    3250610134245
    Marke
    Hager
    VPE
    60 Stück
    Preisgruppe
    H610
    • PE- und N-Klem­men, quick­connect und Zubehör
    • Reihen­klemmen Steck­technik und Zubehör
    • Quick­Connect Klemmen
    • Mehr sehen

    Querverbinder 6mm², 3-fach, Stecktechnik KR060SB3

    Preis
    3,20 €
    / Stück *
    3,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Querverbinder 6mm², 3-fach, Stecktechnik

    KR060SB3

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Durch­gangs­-Reihen­klemme 2 Produkte verfügbar
    • Erdungs­-Reihen­klemme 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Durch­gangs­-Reihen­klemme
    • Erdungs­-Reihen­klemme
    • KR060SL

      Durchgangsklemme 6mm²-Phase, 800V/41A, SNAP-IN

      2,55 €  / Stück*
    • KR060SN

      Durchgangsklemme 6mm²-Neutral, 800V/41A, SNAP-IN

      2,55 €  / Stück*
    • KR060SPE

      Schutzleiterklemme 6mm², SNAP-IN

      5,80 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      41 A
    Werk­stoff
    • Farbe
      Orange
    Abmes­sungen
    • Höhe
      34,11 mm
    • Breite
      21,8 mm
    • Tiefe
      3,1 mm
    Ausstat­tung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Quer­ver­binder
      Steck­an­schluss
    Anschluss
    • Anzahl gebrückter Klemmen
      3

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - 1x N-disc./ 1xF-through L /1x earth,4mm² (English )
    PDF
    454,68 kB
    REACH declaration KR060SB3
    PDF
    RoHS Report KR060SB3
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild KR060SB3 | Hager Deutschland

      Produktbild KR060SB3

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KR060SB3 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KR060SB3

      Querverbinder 6mm², 3-fach, Stecktechnik

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      329,67 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      GZ07E - PE Klemme mit 7 Klemmstellen,Minigamma,IP2 x,grün-gelb
      GZ07E
      PE Klemme mit 7 Klemmstellen, Minigamma, IP2 x, grün-gelb
      Preis
      9,30 €
      / Stück *
      9,30 €
      / Stück *
    • 2
      KN99N - Klemmen, QuickConnect, N, Steckbrücken, 1 Satz=10 Stück
      KN99N
      Klemmen, QuickConnect, N, Steckbrücken, 1 Satz=10 Stück
      Preis
      36,80 €
      / Stück *
      36,80 €
      / Stück *
    • 3
      KN22P - Klemmen QuickConnect L 22Klemmstellen
      KN22P
      Klemmen QuickConnect L 22Klemmstellen
      Preis
      13,40 €
      / Stück *
      13,40 €
      / Stück *
    • 4
      KN26N - Klemmen QuickConnect N 26Klemmstellen
      KN26N
      Klemmen QuickConnect N 26Klemmstellen
      Preis
      16,30 €
      / Stück *
      16,30 €
      / Stück *
    • 5
      KN18E - Klemmen QuickConnect PE 18Klemmstellen
      KN18E
      Klemmen QuickConnect PE 18Klemmstellen
      Preis
      9,30 €
      / Stück *
      9,30 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG