The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Anschluss­technik
    • Reihen­klemmen Schraub­technik und Zubehör
    • KR025B10
    EAN
    3250610133941
    Marke
    Hager
    VPE
    20 Stück
    Preisgruppe
    H610
    • Reihen­klemmen Schraub­technik und Zubehör
    • Quick­Connect Klemmen
    • Mehr sehen

    Querverbinder 2,5mm², 10-fach, Schraubtechnik KR025B10

    Preis
    4,80 €
    / Stück *
    4,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Querverbinder 2,5mm², 10-fach, Schraubtechnik

    KR025B10

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      32 A
    Werk­stoff
    • Farbe
      Gelb
    Abmes­sungen
    • Höhe
      49,9 mm
    • Breite
      7 mm
    • Tiefe
      18 mm
    Ausstat­tung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Quer­ver­binder
      Verti­ka­l­ver­binder
    Anschluss
    • Anzahl gebrückter Klemmen
      10

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - 1x N-disc./ 1xF-through L /1x earth,4mm² (English )
    PDF
    454,68 kB
    REACH declaration KR025B10
    PDF
    RoHS Report KR025B10
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild KR025B10 | Hager Deutschland

      Produktbild KR025B10

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KR025B10 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KR025B10

      Querverbinder 2,5mm², 10-fach, Schraubtechnik

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      329,67 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      KN14P - Klemmen QuickConnect L 14Klemmstellen
      KN14P
      Klemmen QuickConnect L 14Klemmstellen
      Preis
      7,81 €
      / Stück *
      7,81 €
      / Stück *
    • 2
      VZ456P - Klemmen, Volta, QuickConnect, Phase, 1 Satz=10 Stück, für Hutschiene
      VZ456P
      Klemmen, Volta, QuickConnect, Phase, 1 Satz=10 Stück, für Hutschiene
      Preis
      26,20 €
      / Stück *
      26,20 €
      / Stück *
    • 3
      KN26E - Klemmen QuickConnect PE 26Klemmstellen
      KN26E
      Klemmen QuickConnect PE 26Klemmstellen
      Preis
      15,90 €
      / Stück *
      15,90 €
      / Stück *
    • 4
      GZ07E - PE Klemme mit 7 Klemmstellen,Minigamma,IP2 x,grün-gelb
      GZ07E
      PE Klemme mit 7 Klemmstellen, Minigamma, IP2 x, grün-gelb
      Preis
      9,11 €
      / Stück *
      9,11 €
      / Stück *
    • 5
      KN14N - Klemmen QuickConnect N mit 14 Klemmstellen, blau
      KN14N
      Klemmen QuickConnect N 14Klemmstellen
      Preis
      7,81 €
      / Stück *
      7,81 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG