Zählersteckklemme, universZ, Drehstrom 100 A, mit Abdeckung KJ31S

EAN
3250613802813
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H610
251,90 €
/ Stück *
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zu- und Abgangs­ka­bel­baum 3 Produkte verfügbar
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen 1 Produkte verfügbar
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik 6 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    100 A
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    9,56 W
Archi­tektur
  • Polart
    4P
Abmes­sungen
  • Höhe
    60 mm
  • Breite
    153 mm
  • Tiefe
    38 mm
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt Klemme
    50 mm²

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Zählersteckklemme, universZ, Drehstrom 100 A, mit Abdeckung

Zählersteckklemme angelehnt an DIN VDE 0603-3, Passend für Elektrizitätszähler nach DIN 43857 und 100A-zähler, für den schnellen und sicheren Wechsel von Elektrizitätszählern, Nennstrom: 100A, 3-polig, Mit 2. Anschluss für N-Leiter, 1 Steuerleitungsklemme pro Phase, Klemmenquerschnitt Hauptleitung bis 50mm², Klemmenquerschnitt Steuerleitung bis 4mm², Farbe: RAL 9010; Maße (LxBxH)= 153x60x38

Nennstrom: 100 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 9,56 W
Polart: 4P
Höhe: 60 mm
Breite: 153 mm
Tiefe: 38 mm
Anschlussquerschnitt Klemme: 50 mm²
Produktfarbe: Reinweiß

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.