Hauptleitungsabzweigklemme univers Z, 4polig 2x25/2x16mm² fingersicher KH24C

Die KH24C Hauptleitungsabzweigklemme universZ, 4-polig mit je 4 Klemmstellen ist konzipiert für Leiterquerschnitte von 2x25-2x16 mm². langlebiges Design und sicherer Anschluss dank Berührungsschutz gemäß DGUV Vorschrift 3. Die Abzweigklemme ist einfach zu montieren und bietet eine zuverlässige Betriebssicherheit, die sie zur bevorzugten Wahl für Elektro-Profis macht. Vertrauen Sie auf die erstklassige Hager-Qualität für Ihre Elektroinstallationsarbeiten.
EAN
3250613780197
Marke
Hager
VPE
5 Stücke
Preisgruppe
H610
30,30 €
/ Stück *
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    65,90 mm
  • Breite
    82,40 mm
  • Tiefe
    43 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    2,80 - 2,80 Nm
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    80 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    4

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.