The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Sammelschienen System
    • unibar M
    • KEM38S00N1LMF
    EAN
    3250611141297
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    X200
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • unibar M

    unibar M, 800A, Standardlänge 1,25m ohne Abgang KEM38S00N1LMF

    Preis
    908,40 €
    / Stück *
    908,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    unibar M, 800A, Standardlänge 1,25m ohne Abgang

    KEM38S00N1LMF

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Flexibel
      Nein
    • Polan­zahl
      5
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom bei AC 50 Hz
      800 A
    • Nenn­strom
      800 A
    Span­nung
    • Bemes­sungs­span­nung bei AC 50 Hz
      690 - 690 V
    Abmes­sungen
    • Anzahl der Abgangs­stellen
      0
    • Höhe
      126 mm
    • Einbau­länge
      1250 mm
    • Breite
      167 mm
    • Länge
      1250 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    Konnek­ti­vität
    • Anzahl Kreise
      Einzel
    Anschluss
    • Anzahl Leiter ohne Erde
      5

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument International 2021-08-23
    PDF
    332,33 kB
    Hager REACH declaration KEM38S00N1LMF
    PDF
    Hager RoHS Report KEM38S00N1LMF
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild KEM38S00N1LMF | Hager Deutschland

      Produktbild KEM38S00N1LMF

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KEM38S00N1LMF | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KEM38S00N1LMF

      unibar M, 800A, Standardlänge 1,25m ohne Abgang

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild 6LE008171A | Hager Deutschland

      6LE008171A

      Montageanleitung International 2023-02-27

      PDF
      4,56 MB
    • Broschüre

      Bild Flexible Energieverteilung für den Wohn- und Zweckbau | Hager Deutschland

      Flexible Energieverteilung für den Wohn- und Zweckbau

      Die Stromschiene unibar M (23DE0184)

      PDF
      2,33 MB
    • Handbuch

      Bild Handbuch en-GB 2023-10-31 | Hager Deutschland

      Handbuch en-GB 2023-10-31

      PDF
      2,84 MB
      Bild Systemhandbuch_Stromschienen_System_unibar_M_V1_2023 | Hager Deutschland

      Systemhandbuch_Stromschienen_System_unibar_M_V1_2023

      Handbuch International 2023-04-11

      PDF
      10,20 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-03-31

      PDF
      282,08 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-03-31

      PDF
      314,94 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      KEM34S05X4LMF - unibar M, 400A, L-Element. vertikal, 90° nach oben, Wahl X: 0,36…1,25m
      KEM34S05X4LMF
      unibar M, 400A, L-Element. vertikal, 90° nach oben, Wahl X: 0, 36…1, 25m
      Preis
      1.106,10 €
      / Stück *
      1.106,10 €
      / Stück *
    • 2
      KEM38S00Z3LMF - unibar M, 800A, Standardlänge 3,25m, mit 12 Abgangsstellen
      KEM38S00Z3LMF
      unibar M, 800A, Standardlänge 3, 25m, mit 12 Abgangsstellen
      Preis
      2.253,50 €
      / Stück *
      2.253,50 €
      / Stück *
    • 3
      KEM39S05G6LMF - unibar M,1000A,L-Element. vertikal,90° nach oben,Wahl X u. Y: 0,36…1,25m+Winkel
      KEM39S05G6LMF
      unibar M, 1000A, L-Element. vertikal, 90° nach oben, Wahl X u. Y: 0, 36…1, 25m+Winkel
      Preis
      2.631,60 €
      / Stück *
      2.631,60 €
      / Stück *
    • 4
      KEM34S02X4LMF - unibar M, 400A, L-Element. vertikal, 90° nach unten, Wahl X: 0,36…1,25m
      KEM34S02X4LMF
      unibar M, 400A, L-Element. vertikal, 90° nach unten, Wahl X: 0, 36…1, 25m
      Preis
      1.106,10 €
      / Stück *
      1.106,10 €
      / Stück *
    • 5
      KEM34S52Z0LMF - unibar M, 400A, Kabelendeinsp. mit Kabelraum und -tülle (Mehrleiterkabel)
      KEM34S52Z0LMF
      unibar M, 400A, Kabelendeinsp. mit Kabelraum und -tülle (Mehrleiterkabel)
      Preis
      835,60 €
      / Stück *
      835,60 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    unibar M, 800A, Standardlänge 1,25m ohne Abgang

    Gerades Schienenelement in Wahllänge mit Schienenverbindung über Klemmblock mit integriertem Dehnungsausgleich für eine bauartgeprüfte Niederspannungs-Schaltgerätekombination nach IEC/EN 61439-1 und -6. Schienenelement bestehend aus einem 5-poligen Stromschienen-System aus Aluminium (vernickelt und verzinnt) und Gehäuse aus Stahlblech (verzinkt und lackiert). Anschlussfertige Lieferung mit allen Verbindungsteilen. Hinweis: Optional wird eine Brandschottung zur Wand- oder Decken-Durchführung nach DIN 4102 montiert für die Feuerwiderstandsklasse S90 oder S120 nach DIN 4102-9 (EI90 oder EI120 gemäß EN 13501). Bei Bedarf ausführbar mit den Funktionserhaltsklassen E60 oder E90 gemäß DIN 4102-12.

    Flexibel: Nein
    Polanzahl: 5
    Anzahl der Abgangsstellen: 0
    Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: 800 A
    Nennstrom: 800 A
    Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: 690 - 690 V
    Höhe: 126 mm
    Länge: 1250 mm
    Breite: 167 mm
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP55

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : KEM38S00N1LMF
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG