The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Sammelschienen System
  • unibar M
  • KEM34S06R0LMF
  • unibar M

unibar M, 400A, Flexible Richtungsaenderung KEM34S06R0LMF

EAN
3250611140771
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
X200
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
1.594,90 €
/ Stück *
1.594,90 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

unibar M, 400A, Flexible Richtungsaenderung

KEM34S06R0LMF

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Flexibel
    Ja
  • Polan­zahl
    5
Elek­tri­scher Strom
  • Bemes­sungs­strom bei AC 50 Hz
    400 A
  • Nenn­strom
    400 A
Span­nung
  • Bemes­sungs­span­nung bei AC 50 Hz
    690 - 690 V
Abmes­sungen
  • Höhe
    101 mm
  • Breite
    205 mm
  • Länge
    1250 mm
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP55
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    7035
Anschluss
  • Anzahl Leiter ohne Erde
    5

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument International 2021-08-23
PDF
332,33 kB
Hager REACH declaration KEM34S06R0LMF
PDF
Hager RoHS Report KEM34S06R0LMF
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild KEM34S06R0LMF | Hager Deutschland

    Produktbild KEM34S06R0LMF

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt KEM34S06R0LMF | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt KEM34S06R0LMF

    unibar M, 400A, Flexible Richtungsaenderung

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild 6LE008180A | Hager Deutschland

    6LE008180A

    Montageanleitung International 2023-02-27

    PDF
    1,79 MB
  • Broschüre

    Bild Flexible Energieverteilung für den Wohn- und Zweckbau | Hager Deutschland

    Flexible Energieverteilung für den Wohn- und Zweckbau

    Die Stromschiene unibar M (23DE0184)

    PDF
    2,33 MB
  • Handbuch

    Bild Handbuch en-GB 2023-10-31 | Hager Deutschland

    Handbuch en-GB 2023-10-31

    PDF
    2,84 MB
    Bild Systemhandbuch_Stromschienen_System_unibar_M_V1_2023 | Hager Deutschland

    Systemhandbuch_Stromschienen_System_unibar_M_V1_2023

    Handbuch International 2023-04-11

    PDF
    10,20 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-03-31

    PDF
    282,08 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-03-31

    PDF
    314,94 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    KEM34S52Z0LMF - unibar M, 400A, Kabelendeinsp. mit Kabelraum und -tülle (Mehrleiterkabel)
    KEM34S52Z0LMF
    unibar M, 400A, Kabelendeinsp. mit Kabelraum und -tülle (Mehrleiterkabel)
    Preis
    835,60 €
    / Stück *
    835,60 €
    / Stück *
  • 2
    KEM39S05G6LMF - unibar M,1000A,L-Element. vertikal,90° nach oben,Wahl X u. Y: 0,36…1,25m+Winkel
    KEM39S05G6LMF
    unibar M, 1000A, L-Element. vertikal, 90° nach oben, Wahl X u. Y: 0, 36…1, 25m+Winkel
    Preis
    2.631,60 €
    / Stück *
    2.631,60 €
    / Stück *
  • 3
    KEM34S05X4LMF - unibar M, 400A, L-Element. vertikal, 90° nach oben, Wahl X: 0,36…1,25m
    KEM34S05X4LMF
    unibar M, 400A, L-Element. vertikal, 90° nach oben, Wahl X: 0, 36…1, 25m
    Preis
    1.106,10 €
    / Stück *
    1.106,10 €
    / Stück *
  • 4
    KEM38S00Z3LMF - unibar M, 800A, Standardlänge 3,25m, mit 12 Abgangsstellen
    KEM38S00Z3LMF
    unibar M, 800A, Standardlänge 3, 25m, mit 12 Abgangsstellen
    Preis
    2.253,50 €
    / Stück *
    2.253,50 €
    / Stück *
  • 5
    KEB771K1 - unibar M,Abgangskasten,Baugr.1, 1xFI-LS C/1P+N/ 30mA/ TypA 16A, 1xCEE-Steckd. 3P
    KEB771K1
    unibar M, Abgangskasten, Baugr.1, 1xFI-LS C/1P+N/ 30mA/ TypA 16A, 1xCEE-Steckd. 3P
    Preis
    379,60 €
    / Stück *
    379,60 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

unibar M, 400A, Flexible Richtungsaenderung

Schienenelement als flexibles Formteil mit Schienenverbindung für eine bauartgeprüfte Niederspannungs-Schaltgerätekombination nach IEC/EN 61439-1 und -6. Flexibles Formteil bestehend aus 2 Gehäusen aus Stahlblech (verzinkt und lackiert) und einem flexiblen Kunststoffrohr mit 5-poligem Lamellenkupfer als Verbindung der beiden Gehäuse. Ein Gehäuse mit 5-poligen Stromschienen aus Aluminium (vernickelt und verzinnt) über Klemmblock mit integriertem Dehnungsausgleich und zweites Gehäuse als Verbindung zu anderen Schienenelementen. Anschlussfertige Lieferung mit allen Verbindungsteilen.

Flexibel: Ja
Polanzahl: 5
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: 400 A
Nennstrom: 400 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: 690 - 690 V
Höhe: 101 mm
Breite: 205 mm
Länge: 1250 mm
IP-Klasse (Ingress Protection): IP55

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KEM34S06R0LMF
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG