The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Sammelschienen System
  • unibar M
  • KEM34S00Z1LMF
  • unibar M

unibar M, 400A, Standardlänge 1,25m, mit 4 Abgangsstellen KEM34S00Z1LMF

EAN
3250611140429
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
X200
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
634,60 €
/ Stück *
634,60 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

unibar M, 400A, Standardlänge 1,25m, mit 4 Abgangsstellen

KEM34S00Z1LMF

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Flexibel
    Nein
  • Polan­zahl
    5
Elek­tri­scher Strom
  • Bemes­sungs­strom bei AC 50 Hz
    400 A
  • Nenn­strom
    400 A
Span­nung
  • Bemes­sungs­span­nung bei AC 50 Hz
    690 - 690 V
Abmes­sungen
  • Anzahl der Abgangs­stellen
    4
  • Höhe
    68 mm
  • Breite
    167 mm
  • Länge
    1250 mm
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP55
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
Konnek­ti­vität
  • Anzahl Kreise
    Einzel
Anschluss
  • Anzahl Leiter ohne Erde
    5

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument International 2021-08-23
PDF
332,33 kB
Hager REACH declaration KEM34S00Z1LMF
PDF
Hager RoHS Report KEM34S00Z1LMF
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild KEM34S00Z1LMF | Hager Deutschland

    Produktbild KEM34S00Z1LMF

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt KEM34S00Z1LMF | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt KEM34S00Z1LMF

    unibar M, 400A, Standardlänge 1,25m, mit 4 Abgangsstellen

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild 6LE008171A | Hager Deutschland

    6LE008171A

    Montageanleitung International 2023-02-27

    PDF
    4,56 MB
  • Broschüre

    Bild Flexible Energieverteilung für den Wohn- und Zweckbau | Hager Deutschland

    Flexible Energieverteilung für den Wohn- und Zweckbau

    Die Stromschiene unibar M (23DE0184)

    PDF
    2,33 MB
  • Handbuch

    Bild Handbuch en-GB 2023-10-31 | Hager Deutschland

    Handbuch en-GB 2023-10-31

    PDF
    2,84 MB
    Bild Systemhandbuch_Stromschienen_System_unibar_M_V1_2023 | Hager Deutschland

    Systemhandbuch_Stromschienen_System_unibar_M_V1_2023

    Handbuch International 2023-04-11

    PDF
    10,20 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-03-31

    PDF
    282,08 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-03-31

    PDF
    314,94 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    KEM34S05X4LMF - unibar M, 400A, L-Element. vertikal, 90° nach oben, Wahl X: 0,36…1,25m
    KEM34S05X4LMF
    unibar M, 400A, L-Element. vertikal, 90° nach oben, Wahl X: 0, 36…1, 25m
    Preis
    1.106,10 €
    / Stück *
    1.106,10 €
    / Stück *
  • 2
    KEM38S00Z3LMF - unibar M, 800A, Standardlänge 3,25m, mit 12 Abgangsstellen
    KEM38S00Z3LMF
    unibar M, 800A, Standardlänge 3, 25m, mit 12 Abgangsstellen
    Preis
    2.253,50 €
    / Stück *
    2.253,50 €
    / Stück *
  • 3
    KEM39S05G6LMF - unibar M,1000A,L-Element. vertikal,90° nach oben,Wahl X u. Y: 0,36…1,25m+Winkel
    KEM39S05G6LMF
    unibar M, 1000A, L-Element. vertikal, 90° nach oben, Wahl X u. Y: 0, 36…1, 25m+Winkel
    Preis
    2.631,60 €
    / Stück *
    2.631,60 €
    / Stück *
  • 4
    KEM34S02X4LMF - unibar M, 400A, L-Element. vertikal, 90° nach unten, Wahl X: 0,36…1,25m
    KEM34S02X4LMF
    unibar M, 400A, L-Element. vertikal, 90° nach unten, Wahl X: 0, 36…1, 25m
    Preis
    1.106,10 €
    / Stück *
    1.106,10 €
    / Stück *
  • 5
    KEM34S52Z0LMF - unibar M, 400A, Kabelendeinsp. mit Kabelraum und -tülle (Mehrleiterkabel)
    KEM34S52Z0LMF
    unibar M, 400A, Kabelendeinsp. mit Kabelraum und -tülle (Mehrleiterkabel)
    Preis
    835,60 €
    / Stück *
    835,60 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

unibar M, 400A, Standardlänge 1,25m, mit 4 Abgangsstellen

Gerades Schienenelement mit Abgangsstellen, Schienenverbindung über Klemmblock mit integriertem Dehnungsausgleich für eine bauartgeprüfte Niederspannungs-Schaltgerätekombination nach IEC/EN 61439-1 und -6. Schienenelement bestehend aus einem 5-poligen Stromschienen-System aus Aluminium (vernickelt und verzinnt), Gehäuse aus Stahlblech (verzinkt und lackiert), Abgangsstellen beidseitig im Abstand von 0,5 m und rechts/links zueinander versetzt im Abstand 0,25 m. Anschlussfertige Lieferung mit allen Verbindungsteilen.
Hinweis: Optional wird eine Brandschottung zur Wand- oder Decken-Durchführung nach DIN 4102 montiert für die Feuerwiderstandsklasse S90 oder S120 nach DIN 4102-9 (EI90 oder EI120 gemäß EN 13501). Bei Bedarf ausführbar mit den Funktionserhaltsklassen E60 oder E90 gemäß DIN 4102-12.

Flexibel: Nein
Polanzahl: 5
Anzahl der Abgangsstellen: 4
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: 400 A
Nennstrom: 400 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: 690 - 690 V
Höhe: 68 mm
Länge: 1250 mm
Breite: 167 mm
IP-Klasse (Ingress Protection): IP55

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KEM34S00Z1LMF
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG