The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Sammelschienen System
  • unibar M
  • KEB731S1
  • unibar M

unibar M, Schutzarterhöhung für Abgangskasten Baugr. 1 auf IP55 KEB731S1

EAN
3250611142553
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
X200
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
27,00 €
/ Stück *
27,00 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

unibar M, Schutzarterhöhung für Abgangskasten Baugr. 1 auf IP55

KEB731S1

  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Kontakt
Datenblatt

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument International 2021-08-23
PDF
332,33 kB
Hager REACH declaration KEB731S1
PDF
Hager RoHS Report KEB731S1
PDF

Downloads

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt KEB731S1 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt KEB731S1

    unibar M, Schutzarterhöhung für Abgangskasten Baugr. 1 auf IP55

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild 6LE008169A | Hager Deutschland

    6LE008169A

    Montageanleitung International 2023-02-27

    PDF
    1,92 MB
  • Broschüre

    Bild Flexible Energieverteilung für den Wohn- und Zweckbau | Hager Deutschland

    Flexible Energieverteilung für den Wohn- und Zweckbau

    Die Stromschiene unibar M (23DE0184)

    PDF
    2,33 MB
  • Handbuch

    Bild Handbuch en-GB 2023-10-31 | Hager Deutschland

    Handbuch en-GB 2023-10-31

    PDF
    2,84 MB
    Bild Systemhandbuch_Stromschienen_System_unibar_M_V1_2023 | Hager Deutschland

    Systemhandbuch_Stromschienen_System_unibar_M_V1_2023

    Handbuch International 2023-04-11

    PDF
    10,20 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-03-31

    PDF
    282,08 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-03-31

    PDF
    314,94 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    KEM34S05X4LMF - unibar M, 400A, L-Element. vertikal, 90° nach oben, Wahl X: 0,36…1,25m
    KEM34S05X4LMF
    unibar M, 400A, L-Element. vertikal, 90° nach oben, Wahl X: 0, 36…1, 25m
    Preis
    1.106,10 €
    / Stück *
    1.106,10 €
    / Stück *
  • 2
    KEM38S00Z3LMF - unibar M, 800A, Standardlänge 3,25m, mit 12 Abgangsstellen
    KEM38S00Z3LMF
    unibar M, 800A, Standardlänge 3, 25m, mit 12 Abgangsstellen
    Preis
    2.253,50 €
    / Stück *
    2.253,50 €
    / Stück *
  • 3
    KEM39S05G6LMF - unibar M,1000A,L-Element. vertikal,90° nach oben,Wahl X u. Y: 0,36…1,25m+Winkel
    KEM39S05G6LMF
    unibar M, 1000A, L-Element. vertikal, 90° nach oben, Wahl X u. Y: 0, 36…1, 25m+Winkel
    Preis
    2.631,60 €
    / Stück *
    2.631,60 €
    / Stück *
  • 4
    KEM34S02X4LMF - unibar M, 400A, L-Element. vertikal, 90° nach unten, Wahl X: 0,36…1,25m
    KEM34S02X4LMF
    unibar M, 400A, L-Element. vertikal, 90° nach unten, Wahl X: 0, 36…1, 25m
    Preis
    1.106,10 €
    / Stück *
    1.106,10 €
    / Stück *
  • 5
    KEM34S52Z0LMF - unibar M, 400A, Kabelendeinsp. mit Kabelraum und -tülle (Mehrleiterkabel)
    KEM34S52Z0LMF
    unibar M, 400A, Kabelendeinsp. mit Kabelraum und -tülle (Mehrleiterkabel)
    Preis
    835,60 €
    / Stück *
    835,60 €
    / Stück *
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG