Phasenschiene 3polig + N, 2-reihig 125mm, links, vertikal KCF663L

EAN
3250613730222
Marke
Hager
VPE
8 Stücke
Preisgruppe
H601
Preis
55,50 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    63 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    4
Abmes­sungen
  • Länge
    146 mm
Span­nung
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    4000 V
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    10 mm²

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.