The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • HZT651

Sammel-Schienenadapter 1polig für selektiven Leitungsschutzschalter L1+N HZT651

EAN
3250613304676
Marke
Hager
VPE
2 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

Sammel-Schienenadapter 1polig für selektiven Leitungsschutzschalter L1+N

HZT651

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Kabel­füh­rung für Gehäu­se/Schränke 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Kabel­füh­rung für Gehäu­se/Schränke
  • HT006

    Isoliersatz für selektiven Leitungsschutzschalter-Adapter 3polig

    2,35 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Breite
    54 mm
  • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
    5 - 10 mm
  • Abstand Sammelschienen
    40 mm
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    2
  • Polart
    1P+N
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    100 A
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 400 V
Einsatz­be­din­gungen
  • Luft­feuch­tig­keits­schutz
    90%/20°C - 50%/40°C
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 55 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -25 - 80 °C

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild HZT651 | Hager Deutschland

    Produktbild HZT651

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt HZT651 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt HZT651

    Sammel-Schienenadapter 1polig für selektiven Leitungsschutzschalter L1+N

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für HZT611 - Sammel-Schienenadapter für Leitungsschutzschalter (DE-NO-EN-FR-DA-NL, Stand: 10.2009) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für HZT611 - Sammel-Schienenadapter für Leitungsschutzschalter (DE-NO-EN-FR-DA-NL, Stand: 10.2009)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    886,16 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG