The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Last­trenn­schalter und -umschalter
    • Zubehör für Wech­selschalter
    • HZ156R
    EAN
    3250613361709
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H401
    • Zubehör für Wech­selschalter

    Phasenschiene HI63/125 HZ156R

    Preis
    83,50 €
    / Stück *
    83,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Phasenschiene HI63/125

    HZ156R

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      125 A
    Abmes­sungen
    • Höhe
      125 mm
    • Breite
      300 mm
    • Tiefe
      60 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration HZ156R
    PDF
    RoHS Report HZ156R
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HZ156R | Hager Deutschland

      Produktbild HZ156R

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HZ156R | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HZ156R

      Phasenschiene HI63/125

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungsanleitung für HI403R, HZ156R - Lastumschalter 4-polig, Phasenschiene HI63/125 (DE-EN-FR-IT-PT-NL, Stand: 10.2010) | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung für HI403R, HZ156R - Lastumschalter 4-polig, Phasenschiene HI63/125 (DE-EN-FR-IT-PT-NL, Stand: 10.2010)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      326,16 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HZI202 - Anschlussabdeckung 250/400A 4polig
      HZI202
      Anschlussabdeckung 250/400A 4polig
      Preis
      47,70 €
      / Stück *
      47,70 €
      / Stück *
    • 2
      HZ163 - Abgangsbrücke 4polig für HI462, HIB491
      HZ163
      Abgangsbrücke 4polig für HI462, HIB491
      Preis
      860,60 €
      / Stück *
      860,60 €
      / Stück *
    • 3
      HZC102 - Achse 320mm für Geräte 63-630A
      HZC102
      Achse 320mm für Geräte 63-630A
      Preis
      24,90 €
      / Stück *
      24,90 €
      / Stück *
    • 4
      HZC101 - Achse 200mm für Geräte 63-400A
      HZC101
      Achse 200mm für Geräte 63-400A
      Preis
      23,10 €
      / Stück *
      23,10 €
      / Stück *
    • 5
      HZC708 - Verbindungs-/Phasenschiene 3-polig, 63-80A für Lastumschalter HIMxxx
      HZC708
      Verbindungsschiene + Sicherungselement 3-polig, 63-80A für Lastumschalter HIM3..
      Preis
      78,00 €
      / Stück *
      78,00 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG