Klemmen x630/P630 Cu/Al 4P 1x 35-300mm² • HYW002H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • Leis­tungs- und Last­trenn­schalter
  • Kompakt­leis­tungs­schalter Zubehör
  • HYW002H

Klemmen x630/P630 Cu/Al version 4Polig 1x 35-300mm²

HYW002H

  • Kompakt­leis­tungs­schalter Zubehör

Klemmen x630/P630 Cu/Al version 4Polig 1x 35-300mm² HYW002H

EAN
3250613200961
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H405
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
224,40 €
/ Stück *
224,40 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Kontakt Datenblatt

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    630 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    4

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration HYW002H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HYW002H (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild HYW002H | Hager Deutschland

    Produktbild HYW002H

  • Bedienungsanleitung

    Bild Bedienungsanleitung International 2025-01-21 | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung International 2025-01-21

    PDF
    10,29 MB
    Bild Bedienungsanleitung International 2025-05-06 | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung International 2025-05-06

    PDF
    445,41 kB
  • Technische Broschüre

    Bild Die Kompaktleistungsschalter-Generation h3+ | Hager Deutschland

    Die Kompaktleistungsschalter-Generation h3+

    Zuverlässiger Schutz (19DE0387)

    PDF
    9,93 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3,01 MB
  • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

    Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

    Verlustleistungsdatenblatt

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Handbuch

    Bild Technical catalogue | Hager Deutschland

    Technical catalogue

    h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

    PDF
    48,15 MB
    Bild Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (DE, 2025-03) | Hager Deutschland

    Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (DE, 2025-03)

    Leistungsschalter bis 630A h3+

    PDF
    50,83 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    HBT100F - FI-Block P250 4P 100A Idn 300 mA fest
    HBT100F
    FI-Block P250 4P 100A Idn 300 mA fest
    Preis
    942,80 €
    / Stück *
    942,80 €
    / Stück *
  • 2
    HBT100H - FI-Block P250 4P 100A Idn 30 mA bis 6 A stufenweise einstellbar
    HBT100H
    FI-Block P250 4P 100A Idn 30 mA bis 6 A stufenweise einstellbar
    Preis
    977,20 €
    / Stück *
    977,20 €
    / Stück *
  • 3
    HBT160F - FI-Block P250 4P 160A Idn 300 mA fest
    HBT160F
    FI-Block P250 4P 160A Idn 300 mA fest
    Preis
    1.010,20 €
    / Stück *
    1.010,20 €
    / Stück *
  • 4
    HBT160H - FI-Block P250 4P 160A Idn 30 mA bis 6 A stufenweise einstellbar
    HBT160H
    FI-Block P250 4P 160A Idn 30 mA bis 6 A stufenweise einstellbar
    Preis
    1.048,40 €
    / Stück *
    1.048,40 €
    / Stück *
  • 5
    HBT250H - FI-Block P250 4P 250A Idn 30 mA bis 6 A stufenweise einstellbar
    HBT250H
    FI-Block P250 4P 250A Idn 30 mA bis 6 A stufenweise einstellbar
    Preis
    1.422,20 €
    / Stück *
    1.422,20 €
    / Stück *
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG