Phasentrennwände 4P HW2/4 Einschub (IB) • HWY249HSA | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
    Flexible Lösung bis 4.000 A
    Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
    Zur Produktfamilie hw+
    • Aktuelles
    • Modu­lar­ge­räte und Phasen­schienen
      Flexible Lösung bis 4.000 A
      Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
      Zur Produktfamilie hw+
    • Markteinführungen 04/2025
      Flexible Lösung bis 4.000 A
      Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
      Zur Produktfamilie hw+
    • Messen & Events
      Flexible Lösung bis 4.000 A
      Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
      Zur Produktfamilie hw+
    • Zur Übersicht
  • Inspiration
    Inspiration für Architekten
    Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
    Hier erhalten
    • Inspiration
    • Einfamilienhaus
      Inspiration für Architekten
      Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
      Hier erhalten
    • Mehrfamilienhaus
      Inspiration für Architekten
      Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
      Hier erhalten
    • Energiewende
      Inspiration für Architekten
      Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
      Hier erhalten
    • Büro
      Inspiration für Architekten
      Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
      Hier erhalten
    • Hotel
      Inspiration für Architekten
      Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
      Hier erhalten
    • Handel
      Inspiration für Architekten
      Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
      Hier erhalten
    • Gesundheit/Pflege
      Inspiration für Architekten
      Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
      Hier erhalten
    • Schule
      • Digitales Klassenzimmer
      • Zur Übersicht
      Inspiration für Architekten
      Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
      Hier erhalten
    • Sanierung von Bestandsgebäuden
      Inspiration für Architekten
      Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
      Hier erhalten
    • Zur Übersicht
  • Lösungen
    Ihr Experte für Energieverteilung
    Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
    Jetzt überzeugen
    • Lösungen
    • Ladein­fra­struktur
      • Einfa­ches laden
      • PV-Über­schuss­laden
      • Laden im Mehr­fa­mi­li­en­haus und Gewerbe
      • Last­ma­nager
      • E-Mobi­li­täts­na­vi­gator
      • Zur Übersicht
      Ihr Experte für Energieverteilung
      Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
      Jetzt überzeugen
    • Energieverteilung
      • Klein­ver­teiler volta
      • Feldverteiler univers
      • Verteilersystem univers N
      • Energieverteilsystem unimes H
      • Stromschiene unibar M
      • Technikzentrale
      • Zaehlerplatz-Innenausbausystem
      • Komplett­schränke & Komplett­felder
      • Wand­ler­an­lagen
      • Strom im Außenbereich
      • Leitungsschutzschalter
      • Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
      • Fehlerstromschutzschalter
      • Brandschutzschalter AFDD
      • Über­span­nungs­schutz
      • Schalt- und Melde­ge­räte
      • Zähler und Mess­ge­räte
      • Offene Leis­tungs­schalter hw+
      • Leis­tungs­schalter h3+
      • Selek­tive Haupt­lei­tungs­schutz­schalter SLS
      • Zur Übersicht
      Ihr Experte für Energieverteilung
      Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
      Jetzt überzeugen
    • Ener­gie­ma­nage­ment und Moni­to­ring
      • flow Ener­gie­ma­nage­ment System
      • Ener­gie­mo­ni­to­ring
      • Zur Übersicht
      flow Energiemanagementsystem
      Das Komplett­system flow macht Ein- und Zwei­fa­mi­li­en­häuser mit Solar­an­lagen maximal ener­gie­autark.
      Mehr zu flow
    • Gebäu­de­sys­tem­technik
      • domovea
      • KNX ETS
      • KNX easy
      • KNX Funk
      • KNX Secure
      • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
      • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
      • KNX DALI-Geräte
      • KNX Heizungs­ak­torik
      • KNX Funk-UP-Programm
      • KNX Tast­sen­soren
      • KNX Bewe­gungs­melder
      • KNX Touch Control
      • KNX Tempe­ra­tur­regler
      • KNX CO2-Sensor
      • Zur Übersicht
      Ihr Experte für Energieverteilung
      Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
      Jetzt überzeugen
    • Leitungs­füh­rung und Raum­an­schluss­sys­teme
      • Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme
      • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
      • Sockel­leis­ten­sys­teme
      • Wand­in­te­grierte Brüs­tungs­ka­näle
      • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
      • Decken­in­stal­la­tion
      • Gerä­te­einbau
      • Arbeits­platz­an­schluss­sys­teme
      • Dezen­trale Ener­gie­ver­tei­lung
      • Verdrah­tungs­ka­nal­sys­teme
      • Zur Übersicht
      Ihr Experte für Energieverteilung
      Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
      Jetzt überzeugen
    • Schal­ter­pro­gramme
      • Berker S.1
      • Berker B.3
      • Berker B.7
      • Berker K.1
      • Berker K.5
      • Berker Q.1
      • Berker Q.3
      • Berker Q.7
      • Berker R.1
      • Berker R.3
      • Berker R.8
      • Berker R.classic
      • Berker Serie 1930
      • Berker Serie 1930 Porzellan
      • Berker Serie Glas
      • Berker W.1
      • Zur Übersicht
      Ihr Experte für Energieverteilung
      Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
      Jetzt überzeugen
    • Präsenz- und Bewe­gungs­melder
      Ihr Experte für Energieverteilung
      Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
      Jetzt überzeugen
    • Sicher­heits­technik
      • Rauch- / Wärme­warn­melder
      • Herd­wächter
      • Brand­er­ken­nungs­an­lage
      • Zur Übersicht
      Ihr Experte für Energieverteilung
      Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
      Jetzt überzeugen
    • Türkommunikation Hager intercom
      Ihr Experte für Energieverteilung
      Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
      Jetzt überzeugen
    • Zur Übersicht
  • Wissen
    Trainingsprogramm
    Seminare, Webinare und Werksbesuche
    Jetzt buchen
    • Wissen
    • Semi­nare und Webi­nare
      Trainingsprogramm
      Seminare, Webinare und Werksbesuche
      Jetzt buchen
    • Hager Tipps
      Trainingsprogramm
      Seminare, Webinare und Werksbesuche
      Jetzt buchen
    • Normen
      • DIN 18015
      • DIN EN 61439
      • DIN VDE 0100-410
      • DIN VDE 0100-420
      • VDE-AR-N 4100
      • VDE-AR-N 4105
      • Rauch­warn­melder
      • Zur Übersicht
      Trainingsprogramm
      Seminare, Webinare und Werksbesuche
      Jetzt buchen
    • Gesetze und Förde­rungen
      • Ener­gie­wirt­schafts­ge­setz
      • Bundes­för­de­rung für effi­zi­ente Gebäude
      • Erneu­er­bare-Ener­gien-Gesetz
      • Gebäude-Elek­tro­in­fra­struktur-Gesetz
      • KfW-Förde­rungen
      • Zur Übersicht
      Trainingsprogramm
      Seminare, Webinare und Werksbesuche
      Jetzt buchen
    • e-volu­tion Wissens­platt­form
      • Produkt­wissen Elek­tro­technik
      • Fach­wissen Elek­tro­technik
      • Lern­tipps
      • Hager Podcast
      • Unter­richts­ma­te­ria­lien
      • Veran­stal­tungen
      • Zur Übersicht
      Trainingsprogramm
      Seminare, Webinare und Werksbesuche
      Jetzt buchen
    • Mieter­strom­mo­delle
      • Mieter­strom mit meter­grid
      • Zur Übersicht
      Mieter­strom: Solar­strom verkaufen
      Wir unter­stützen Sie zusammen mit unserem Partner meter­grid.
      Mehr erfahren
    • Mess­kon­zepte
      Trainingsprogramm
      Seminare, Webinare und Werksbesuche
      Jetzt buchen
    • Brand­schutz­sys­teme
      Trainingsprogramm
      Seminare, Webinare und Werksbesuche
      Jetzt buchen
    • Zur Übersicht
  • Services
    Mediathek
    Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
    Hier bestellen
    • Services
    • Kontakt
      Mediathek
      Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
      Hier bestellen
    • Down­loads
      Mediathek
      Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
      Hier bestellen
    • Mieterstrom umsetzen
      Mediathek
      Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
      Hier bestellen
    • Förder-Check
      Mediathek
      Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
      Hier bestellen
    • connect - Das Gründer-Netz­werk
      Mediathek
      Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
      Hier bestellen
    • News­letter
      Mediathek
      Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
      Hier bestellen
    • myHager
      Mediathek
      Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
      Hier bestellen
    • Zur Übersicht
  • Tools
    Digi­tale Toolbox
    Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
    Zweckbau
    Wohnbau
    • Tools
    • Hagercad Planungs­soft­ware
      Digi­tale Toolbox
      Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
      Zweckbau
      Wohnbau
    • ZPlan Zähler­platz-Konfi­gu­rator
      Digi­tale Toolbox
      Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
      Zweckbau
      Wohnbau
    • Hager Ready
      Digi­tale Toolbox
      Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
      Zweckbau
      Wohnbau
    • Hagerplan Ausschrei­bungs­text­kon­fi­gu­rator
      Digi­tale Toolbox
      Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
      Zweckbau
      Wohnbau
    • Planungs­tool für Ener­gie­ma­nage­ment System flow
      Digi­tale Toolbox
      Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
      Zweckbau
      Wohnbau
    • Offener Leis­tungs­schalter Konfi­gu­rator
      Digi­tale Toolbox
      Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
      Zweckbau
      Wohnbau
    • easy­plan Konfi­gu­rator
      Digi­tale Toolbox
      Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
      Zweckbau
      Wohnbau
    • Medi­en­säule-Konfi­gu­rator
      Digi­tale Toolbox
      Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
      Zweckbau
      Wohnbau
    • Außen­sta­tionen Konfi­gu­rator
      Digi­tale Toolbox
      Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
      Zweckbau
      Wohnbau
    • Zur Übersicht
  • Unternehmen
    Stellenangebote
    Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
    Jetzt informieren
    • Unternehmen
    • Stel­len­an­ge­bote
      Stellenangebote
      Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
      Jetzt informieren
    • Initia­tiven und Partner
      Stellenangebote
      Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
      Jetzt informieren
    • Nach­hal­tig­keit
      Stellenangebote
      Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
      Jetzt informieren
    • Pres­se­be­reich
      Stellenangebote
      Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
      Jetzt informieren
    • Zur Übersicht
  • Sehen Sie den ganzen Katalog
Konto
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • Leis­tungs- und Last­trenn­schalter
  • Offene Leis­tungs­schalter hw+ Einzel-und Nach­rüst­zu­behör
  • HWY249HSA
HWY249HSA - Phasentrennwände 4P HW2 HW4 für Einschub (IB), isolierender Lichtbogenschutz
HWY249HSA - Phasentrennwände 4P HW2 HW4 für Einschub (IB), isolierender Lichtbogenschutz

Phasentrennwände 4P HW2 HW4 für Einschub (IB), isolierender Lichtbogenschutz

HWY249HSA

HWY249HSA - Phasentrennwände 4P HW2 HW4 für Einschub (IB), isolierender Lichtbogenschutz
HWY249HSA - Phasentrennwände 4P HW2 HW4 für Einschub (IB), isolierender Lichtbogenschutz
  • Offene Leis­tungs­schalter hw+ Einzel-und Nach­rüst­zu­behör

Phasentrennwände 4P HW2 HW4 für Einschub (IB), isolierender Lichtbogenschutz HWY249HSA

Phasentrennwände 4P HW2 HW4 für Einschub sind für die Installation in Leistungsschaltern HW1 konzipiert und dienen der Isolierung zwischen den Anschlussbereichen. Sie verhindern effektiv Lichtbögen bei Kurzschlüssen zwischen den Phasen. Nicht kombinierbar mit Anschlussverbreiterungen, erforderlich bei Spannungen ab 500 Volt.
EAN
3250613250539
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H460
Preis
113,80 €
/ Stück *
113,80 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt Datenblatt

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    4

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2024-06-20
PDF
404,73 kB
REACH declaration HWY249HSA (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HWY249HSA (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild HWY249HSA | Hager Deutschland

    Produktbild HWY249HSA

  • Bedienungsanleitung

    Bild Bedienungsanleitung International 2025-04-28 | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung International 2025-04-28

    PDF
    842,84 kB
  • Montageanleitung

    Bild Sicherheitshinweise | Hager Deutschland

    Sicherheitshinweise

    -

    PDF
    159,14 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-09-26

    PDF
    632,28 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-09-26

    PDF
    532,15 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-04-30 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-04-30

    PDF
    417,83 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-04-30 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-04-30

    PDF
    413,00 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    HWW464HSA - Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 400A
    HWW464HSA
    Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 400A
    Preis
    153,80 €
    / Stück *
    153,80 €
    / Stück *
  • 2
    HWW465HSA - Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 630A
    HWW465HSA
    Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 630A
    Preis
    153,80 €
    / Stück *
    153,80 €
    / Stück *
  • 3
    HWW466HSA - Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 800A
    HWW466HSA
    Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 800A
    Preis
    153,80 €
    / Stück *
    153,80 €
    / Stück *
  • 4
    HWW467HSA - Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 1000A
    HWW467HSA
    Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 1000A
    Preis
    153,80 €
    / Stück *
    153,80 €
    / Stück *
  • 5
    HWW468HSA - Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 1250A
    HWW468HSA
    Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 1250A
    Preis
    153,80 €
    / Stück *
    153,80 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Phasentrennwände 4P HW2 HW4 für Einschub (IB)

Phasentrenner sind ergänzendes Zubehör; sie werden vertikal zwischen den Bereichen des Leistungsschalters HW1 installiert. Jede Phasentrennwand verbessert die Isolierung zwischen den Anschlussbereichen und verhindert einen Lichtbogen, der bei einem Kurzschluss zwischen den Phasen entstehen könnte. Beim Leistungsschalter HW1 dürfen Phasentrennwände und Anschlussverbreiterungen nicht gemeinsam installiert werden. Die Phasentrennwände sind bei einem Leistungsschalter HW1 zwingend erforderlich, wenn die Spannung 500 V oder mehr beträgt.

Polanzahl: 4

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HWY249HSA
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG