The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Leis­tungs- und Last­trenn­schalter
    • Offene Leis­tungs- und Last­trenn­schalter Zubehör hw+
    • HWY246H
    Phasentrennwände 3P HW2 HW4 für Festeinbau sind speziell für Leistungsschalter HW1 konzipiert und dienen der Verbesserung der Isolation zwischen den Anschlussbereichen. Sie verhindern Lichtbögen bei Kurzschlüssen zwischen den Phasen. Nicht kombinierbar mit Anschlussverbreiterungen, erforderlich bei Spannungen ab 500 Volt.
    EAN
    3250613183943
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H460
    • Offene Leis­tungs- und Last­trenn­schalter Zubehör hw+

    Phasentrennwände 3P HW2 HW4 für Festeinbau (IB), isolierender Lichtbogenschutz HWY246H

    Preis
    99,70 €
    / Stück *
    99,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Phasentrennwände 3P HW2 HW4 für Festeinbau (IB), isolierender Lichtbogenschutz

    HWY246H

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    • Polart
      3P

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration HWY246H
    PDF
    RoHS Report HWY246H
    PDF
    PEP Dokument en-GB 2024-06-20
    PDF
    404,73 kB

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HWY246H | Hager Deutschland

      Produktbild HWY246H

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HWY246H | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HWY246H

      Phasentrennwände 3P HW2 HW4 für Festeinbau (IB)

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung International 2025-04-28 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung International 2025-04-28

      PDF
      842,84 kB
    • Montageanleitung

      Bild Sicherheitshinweise | Hager Deutschland

      Sicherheitshinweise

      -

      PDF
      159,14 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-01-18

      PDF
      984,25 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-09-26

      PDF
      532,15 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-09-26

      PDF
      632,28 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-04 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-11-04

      PDF
      418,76 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      365,24 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HWX015H - Motorantrieb zum Spannen der Feder von Leistungsschaltern 380-400V AC HW2/4 (MO)
      HWX015H
      Motorantrieb zum Spannen der Feder 380-400V AC HW2/4 (MO)
      Preis
      1.858,10 €
      / Stück *
      1.858,10 €
      / Stück *
    • 2
      HWX012H - Motorantrieb zum Spannen der Feder von Leistungsschaltern 48V AC HW2/4 (MO)
      HWX012H
      Motorantrieb zum Spannen der Feder 48V AC HW2/4 (MO)
      Preis
      1.858,10 €
      / Stück *
      1.858,10 €
      / Stück *
    • 3
      HWX042H - Hilfsschalter, Hilfschalterblock 1 NO/NC HW2/HW4 (AX)
      HWX042H
      Hilfsschalter 1 NO/NC HW2/HW4 (AX)
      Preis
      89,20 €
      / Stück *
      89,20 €
      / Stück *
    • 4
      HWY160H - Hintere Anschlüsse - oben/unten - 66/100kA - für Leistungsschalter HW2 3P (RC)
      HWY160H
      Hintere Anschlüsse - oben/unten - 66/100kA - HW2 3P (RC)
      Preis
      429,40 €
      / Stück *
      429,40 €
      / Stück *
    • 5
      HW2C4SH - Einschubrahmen 4P HW2 (CHA), Leistungsschalter-Gehäuse
      HW2C4SH
      Einschubrahmen 4P HW2 (CHA)
      Preis
      2.843,20 €
      / Stück *
      2.843,20 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Phasentrennwände 3P HW2 HW4 für Festeinbau (IB)

    Phasentrenner sind ergänzendes Zubehör; sie werden vertikal zwischen den Bereichen des Leistungsschalters HW1 installiert. Jede Phasentrennwand verbessert die Isolierung zwischen den Anschlussbereichen und verhindert einen Lichtbogen, der bei einem Kurzschluss zwischen den Phasen entstehen könnte. Beim Leistungsschalter HW1 dürfen Phasentrennwände und Anschlussverbreiterungen nicht gemeinsam installiert werden. Die Phasentrennwände sind bei einem Leistungsschalter HW1 zwingend erforderlich, wenn die Spannung 500 V oder mehr beträgt.

    Polanzahl: 3

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : HWY246H
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG