Offener Lasttrennschalter 400A 3P HW1 (Einschubtechnik ohne Chassis) HW1W304ZS
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Unterspannungszeitregeler 4 Produkte verfügbar -
Schließspule 5 Produkte verfügbar -
Arbeitsstromauslöser 4 Produkte verfügbar -
Unterspannungsauslöser 5 Produkte verfügbar -
Hilfs-Schalterstellung 3 Produkte verfügbar -
Elektrisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 3 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Bemessungsstrom IN400 A
-
Kurzzeitstromfestigkeit Ausschaltvermögen Icw t=1s bei 220-240V AC IEC 60947-355 kA
-
Kurzzeitstromfestigkeit Ausschaltvermögen Icw t=1s bei 380-415V AC IEC 60947-355 kA
-
Polanzahl3
-
GerätebauformEinschubtechnik
-
Isolationsspannung Ui1000 V
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp12000 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Betriebstemperatur-25 - 70 °C
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HW1W304ZS
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt HW1W304ZS
Offener Lasttrennschalter 400A 3P HW1 (Einschubtechnik ohne Chassis)
PDF -
Bedienungsanleitung
Handbuch zur Fehlerbehebung
hw+ Offener Leistungsschalter HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF17,01 MB
Wartungsleitfaden für Benutzer
hw+ Offener Leistungsschalter HW1
PDF209,09 MB -
Montageanleitung
Installationshandbuch
hw+ Offene Leistungsschalter HW1
PDF56,18 MB
QuickInstall-Handbuch
hw+ Offene Leistungsschalter HW1
PDF14,24 MB
QuickInstall-Handbuch
hw+ Offene Leistungsschalter HW1
PDF20,71 MB
Sicherheitshinweise
-
PDF159,14 kB -
Handbuch
Benutzerhandbuch
hw+ Offene Leistungsschalter HW1
PDF30,43 MB
Technischer Katalog
hw+ Offener Leistungsschalter HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF58,02 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-US 2026-07-15
PDF282,42 kB
UKCA-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Fassung vom 1. August 2025
PDF408,72 kB