The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Selek­tive Haupt­lei­tungs­schutz­schalter
    • Selek­tive Haupt­lei­tungs­schutz­schalter
    • HTS150E1
    EAN
    3250613300159
    Marke
    Hager
    VPE
    3 Stück
    Preisgruppe
    H300
    • Selek­tive Haupt­lei­tungs­schutz­schalter

    SLS-Schalter 1P E-50A Sammelschiene QC Phase L1 HTS150E1

    Preis
    136,20 €
    / Stück *
    136,20 €
    / Stück *
    Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
    https://manual.hager.com/
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    SLS-Schalter 1P E-50A Sammelschiene QC Phase L1

    HTS150E1

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
      E
    • Polart
      1P
    • Polan­zahl
      1
    • Posi­tion Neutral­leiter
      ohne Neutral­leiter
    • Polan­zahl abge­si­chert
      1
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Sammelschiene
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      4 - 4 Nm
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      690 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 400 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      50 A
    • Einstel­lung des ther­mi­schen Auslö­sers in AC
      1,05 - 1,2 A
    • Bemes­sungs­ab­schalt­ver­mögen ICN
      25 kA
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1,50
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1 - 16 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1 - 25 mm²
    Abmes­sungen
    • Höhe
      158 mm
    • Breite
      27 mm
    • Tiefe
      116 mm
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      12 - 12 mm
    • Abstand Sammelschienen
      40 mm
    Leis­tung
    • Verlust­leis­tung pro Pol
      7,20 W
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      7,20 W
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 80 °C
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Ausstat­tung
    • Quick­Connect
      Ja
    • Plom­bierbar
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Selectiv main MCB 3P, E35 for DIN rail (English)
    PDF
    2,75 MB
    REACH declaration HTS150E1
    PDF
    RoHS Report HTS150E1
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HTS150E1 | Hager Deutschland

      Produktbild HTS150E1

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HTS150E1 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HTS150E1

      SLS-Schalter 1P E-50A Sammelschiene QC Phase L1

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Betriebs- und Montageanleitung für HTS110E, HTS316C, HZT532, ZY415MS, ZY90MS - SLS-Schalter, Zubehör (DE, Stand: 12.2009) | Hager Deutschland

      Betriebs- und Montageanleitung für HTS110E, HTS316C, HZT532, ZY415MS, ZY90MS - SLS-Schalter, Zubehör (DE, Stand: 12.2009)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,93 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HTN316C - SLS Schalter 3 polig Cs-Charakteristik 16A für Hutschienenmontage
      HTN316C
      SLS Schalter 3 polig Cs-Charakteristik 16A für Hutschienenmontage
      Preis
      425,10 €
      / Stück *
      425,10 €
      / Stück *
    • 2
      HTS163C3 - SLS Schalter 1 polig Cs-Charakteristik 63A für Sammelschiene QuickConnect L3
      HTS163C3
      SLS Schalter 1 polig Cs-Charakteristik 63A für Sammelschiene QuickConnect L3
      Preis
      158,20 €
      / Stück *
      158,20 €
      / Stück *
    • 3
      HTS316C - SLS Schalter 3 polig Cs-Charakteristik 16A für Sammelschiene QuickConnect
      HTS316C
      SLS Schalter 3 polig Cs-Charakteristik 16A für Sammelschiene QuickConnect
      Preis
      394,00 €
      / Stück *
      394,00 €
      / Stück *
    • 4
      HTN335E - SLS-Schalter, 3-polig, E-Charakteristik, 35A, für Hutschienenmontage
      HTN335E
      SLS-Schalter 3 polig E-Charakteristik 35A für Hutschienenmontage
      Preis
      387,90 €
      / Stück *
      387,90 €
      / Stück *
    • 5
      HTN625E - SLS-Schalter 4 polig 3P+N E-Charakteristik 25A für Hutschienenmontage
      HTN625E
      SLS-Schalter 4 polig 3P+N E-Charakteristik 25A für Hutschienenmontage
      Preis
      472,30 €
      / Stück *
      472,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    SLS-Schalter 1P E-50A Sammelschiene QC Phase L1

    SH-Schalter nach DIN VDE 0641-21 und Maßnorm DIN 43880 Baugröße 6. SLS in verschieden poliger Bauform, einpolig schaltend, mit separater Kontaktstellungsanzeige. Steckkontaktierung für direkte Sammelschienenmontage. Der serienmäßige Multifunktionsverschluß ermöglicht folgende Sperrungen: für den Kunden gegen unbeabsichtigtes oder mutwilliges Schalten, für den Installateur mit einem Vorhängeschloss beim Arbeiten in der Anlage, für das VNB mit Plombierdraht, Vorhängeschloss oder Spezialschlüssel.

    Auslösecharakteristik: E
    Polart: 1P
    Polanzahl: 1
    Nennstrom: 50 A
    Montage auf: Sammelschienensystem
    Isolationsspannung Ui: 690 V
    Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 400 V
    Einstellung des thermischen Auslösers in AC: 1,05 - 1,2 A
    Anzahl Module: 1,50
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 16 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1 - 25 mm²
    Höhe: 158 mm
    Breite: 27 mm
    Tiefe: 116 mm
    Verlustleistung pro Pol: 7,20 W

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : HTS150E1
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG