The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • Selek­tive Haupt­lei­tungs­schutz­schalter
  • Selek­tive Haupt­lei­tungs­schutz­schalter
  • HTS150C1
  • Selek­tive Haupt­lei­tungs­schutz­schalter

SLS Schalter 1 polig Cs-Charakteristik 50A für Sammelschiene QuickConnect L1 HTS150C1

EAN
3250613305062
Marke
Hager
VPE
3 Stück
Preisgruppe
H300
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
144,40 €
/ Stück *
144,40 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

SLS Schalter 1 polig Cs-Charakteristik 50A für Sammelschiene QuickConnect L1

HTS150C1

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Multi­funk­ti­ons­ver­schluss für SLS-­Schalter 2 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Multi­funk­ti­ons­ver­schluss für SLS-­Schalter
  • HZT511

    Multifunktionsverschluss für selektiven Leitungsschutzschalter 1 polig

    6,60 €  / Stück*
  • HZT532

    Wiedereinschaltsperre für selektiven Leitungsschutzschalter 1 und 3polig

    18,90 €  / Stück*

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
    Cs
  • Polart
    1P
  • Polan­zahl
    1
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Sammelschie­nen­system
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    690 V
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 400 V
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    50 A
  • Einstel­lung des ther­mi­schen Auslö­sers in AC
    1,13 - 1,45 A
  • Bemes­sungs­ab­schalt­ver­mögen ICN
    25 kA
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    1,50
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    1 - 16 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    1 - 25 mm²
Abmes­sungen
  • Höhe
    158 mm
  • Breite
    27 mm
  • Tiefe
    116 mm
  • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
    12 - 12 mm
Leis­tung
  • Verlust­leis­tung pro Pol
    7,20 W
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    7,20 W
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 55 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -25 - 80 °C
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Ausstat­tung
  • Quick­Connect
    Ja

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-14
PDF
2,75 MB
Hager REACH declaration HTS150C1
PDF
Hager RoHS Report HTS150C1
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild HTS150C1 | Hager Deutschland

    Produktbild HTS150C1

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt HTS150C1 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt HTS150C1

    SLS Schalter 1 polig Cs-Charakteristik 50A für Sammelschiene QuickConnect L1

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Betriebs- und Montageanleitung für HTS110E, HTS316C, HZT532, ZY415MS, ZY90MS - SLS-Schalter, Zubehör (DE, Stand: 12.2009) | Hager Deutschland

    Betriebs- und Montageanleitung für HTS110E, HTS316C, HZT532, ZY415MS, ZY90MS - SLS-Schalter, Zubehör (DE, Stand: 12.2009)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,93 MB
  • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

    Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

    Verlustleistungsdatenblatt

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    HTN625C - SLS Schalter 4 polig 3P+N Cs-Charakteristik 25A für Hutschienemontage
    HTN625C
    SLS Schalter 4 polig 3P+N Cs-Charakteristik 25A für Hutschienemontage
    Preis
    482,30 €
    / Stück *
    482,30 €
    / Stück *
  • 2
    HTN132C - SLS Schalter 1 polig Cs-Charakteristik 32A für Hutschienenmontage
    HTN132C
    SLS Schalter 1 polig Cs-Charakteristik 32A für Hutschienenmontage
    Preis
    130,70 €
    / Stück *
    130,70 €
    / Stück *
  • 3
    HTN325E - SLS-Schalter 3 polig E-Charakteristik 25A für Hutschienenmontage
    HTN325E
    SLS-Schalter 3 polig E-Charakteristik 25A für Hutschienenmontage
    Preis
    361,30 €
    / Stück *
    361,30 €
    / Stück *
  • 4
    HTN625E - SLS-Schalter 4 polig 3P+N E-Charakteristik 25A für Hutschienenmontage
    HTN625E
    SLS-Schalter 4 polig 3P+N E-Charakteristik 25A für Hutschienenmontage
    Preis
    455,00 €
    / Stück *
    455,00 €
    / Stück *
  • 5
    HTN125E - SLS-Schalter 1 polig E-Charakteristik 25A für Hutschienenmontage
    HTN125E
    SLS-Schalter 1 polig E-Charakteristik 25A für Hutschienenmontage
    Preis
    120,70 €
    / Stück *
    120,70 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

SLS Schalter 1 polig Cs-Charakteristik 50A für Sammelschiene QuickConnect L1

SH-Schalter nach DIN VDE 0641-21 und Maßnorm DIN 43880 Baugröße 6. SLS in verschieden poliger Bauform, einpolig schaltend, mit separater Kontaktstellungsanzeige. Steckkontaktierung für direkte Sammelschienenmontage. Der serienmäßige Multifunktionsverschluß ermöglicht folgende Sperrungen: für den Kunden gegen unbeabsichtigtes oder mutwilliges Schalten, für den Installateur mit einem Vorhängeschloss beim Arbeiten in der Anlage, für das VNB mit Plombierdraht, Vorhängeschloss oder Spezialschlüssel.

Auslösecharakteristik: Cs
Polart: 1P
Polanzahl: 1
Nennstrom: 50 A
Montage auf: Sammelschienensystem
Isolationsspannung Ui: 690 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 400 V
Einstellung des thermischen Auslösers in AC: 1,13 - 1,45 A
Anzahl Module: 1,50
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 16 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1 - 25 mm²
Höhe: 158 mm
Breite: 27 mm
Tiefe: 116 mm
Verlustleistung pro Pol: 7,20 W

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HTS150C1
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG