Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HTP020H
Installationsanleitung für HTP020H, HTP610H - Konfigurationstool für Leistungsschalter mit elektronischer Auslöseeinheit h3+, Zubehör (AR-DE-PT-EN-IT-FR-NL-ES, Stand: 06.2018)
Montageanleitung International 2018-06-08
Die Kompaktleistungsschalter-Generation h3+
Technische Broschüre de-DE 2018-09-10
Hager Tipp 34
Tipps de-DE 2020-02-13
Technischer Anhang - Leistungs- und Lasttrennschalter
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (DE, 2021-08)
Handbuch de-DE 2020-09-23
Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630A (DE, 2020-01)
Handbuch de-DE 2020-01-29
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-02-03
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.