The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Selek­tive Haupt­lei­tungs­schutz­schalter
    • Selek­tive Haupt­lei­tungs­schutz­schalter
    • HTN120E
    EAN
    3250613303228
    Marke
    Hager
    VPE
    3 Stück
    Preisgruppe
    H300
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Selek­tive Haupt­lei­tungs­schutz­schalter

    SLS-Schalter 1 polig E-Charakteristik 20A für Hutschienenmontage HTN120E

    Preis
    123,60 €
    / Stück *
    123,60 €
    / Stück *
    Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
    https://manual.hager.com/
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    SLS-Schalter 1 polig E-Charakteristik 20A für Hutschienenmontage

    HTN120E

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Multi­funk­ti­ons­ver­schluss für SLS-­Schalter 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Multi­funk­ti­ons­ver­schluss für SLS-­Schalter
    • HZT511

      Multifunktionsverschluss für selektiven Leitungsschutzschalter 1 polig

      6,90 €  / Stück*
    • HZT532

      Wiedereinschaltsperre für selektiven Leitungsschutzschalter 1 und 3polig

      19,60 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
      E
    • Polart
      1P
    • Polan­zahl
      1
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Hutschiene
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      4 - 4 Nm
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      690 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 400 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      20 A
    • Einstel­lung des ther­mi­schen Auslö­sers in AC
      1,05 - 1,2 A
    • Bemes­sungs­ab­schalt­ver­mögen ICN
      25 kA
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1,50
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1.5 - 35 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 50 mm²
    Abmes­sungen
    • Höhe
      110 mm
    • Breite
      27 mm
    • Tiefe
      85 mm
    Leis­tung
    • Verlust­leis­tung pro Pol
      3,30 W
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      3,30 W
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 80 °C
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Selectiv main MCB 3P, E35 for DIN rail (English)
    PDF
    2,75 MB
    REACH declaration HTN120E
    PDF
    RoHS Report HTN120E
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HTN120E | Hager Deutschland

      Produktbild HTN120E

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HTN120E | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HTN120E

      SLS-Schalter 1 polig E-Charakteristik 20A für Hutschienenmontage

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für HTN110C, HTN316C, HTU325E - SLS-Schalter (DE, Stand: 07.2013) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für HTN110C, HTN316C, HTU325E - SLS-Schalter (DE, Stand: 07.2013)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,82 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      297,47 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HTN316C - SLS Schalter 3 polig Cs-Charakteristik 16A für Hutschienenmontage
      HTN316C
      SLS Schalter 3 polig Cs-Charakteristik 16A für Hutschienenmontage
      Preis
      425,10 €
      / Stück *
      425,10 €
      / Stück *
    • 2
      HTN325E - SLS-Schalter 3 polig E-Charakteristik 25A für Hutschienenmontage
      HTN325E
      SLS-Schalter 3 polig E-Charakteristik 25A für Hutschienenmontage
      Preis
      375,00 €
      / Stück *
      375,00 €
      / Stück *
    • 3
      HTN140E - SLS-Schalter 1 polig E-Charakteristik 40A für Hutschienenmontage
      HTN140E
      SLS-Schalter 1 polig E-Charakteristik 40A für Hutschienenmontage
      Preis
      132,70 €
      / Stück *
      132,70 €
      / Stück *
    • 4
      HTN135E - SLS-Schalter 1 polig E-Charakteristik 35A für Hutschienenmontage
      HTN135E
      SLS-Schalter 1 polig E-Charakteristik 35A für Hutschienenmontage
      Preis
      129,30 €
      / Stück *
      129,30 €
      / Stück *
    • 5
      HTN363C - SLS Schalter 3 polig Cs-Charakteristik 63A für Hutschienenmontage
      HTN363C
      SLS Schalter 3 polig Cs-Charakteristik 63A für Hutschienenmontage
      Preis
      438,90 €
      / Stück *
      438,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    SLS-Schalter 1 polig E-Charakteristik 20A für Hutschienenmontage

    SH-Schalter nach DIN VDE 0641-21 und Maßnorm DIN 43880 Baugröße 2. SLS in 1-oder 3-poliger Bauform, einpolig schaltend, mit separater Kontaktstellungsanzeige. Zur direkten Montage auf Hutschiene. Der serienmäßige Multifunktionsverschluss ermöglicht folgende Sperrungen: für den Kunden gegen unbeabsichtigtes oder mutwilliges Schalten, für den Installateur mit einem Vorhängeschloss beim Arbeiten in der Anlage, für das VNB mit Plombierdraht, Vorhängeschloss oder Spezialschlüssel.

    Auslösecharakteristik: E
    Polart: 1P
    Polanzahl: 1
    Nennstrom: 20 A
    Montage auf: Hutschiene
    Isolationsspannung Ui: 690 V
    Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 400 V
    Einstellung des thermischen Auslösers in AC: 1,05 - 1,2 A
    Anzahl Module: 1,50
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 35 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 50 mm²
    Höhe: 110 mm
    Breite: 27 mm
    Tiefe: 85 mm
    Verlustleistung pro Pol: 3,30 W

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : HTN120E
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG