Wandler für Fehlerstromschutz-Relais rund Durchmesser 105mm für Relais HR HR703

EAN
3250613281397
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H279
344,00 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    33 mm
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    0
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
Span­nung
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    4000 V

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Wandler für Fehlerstromschutz-Relais rund Durchmesser 105mm für Relais HR

Wandler für Fehlerstromschutz-Relais HR rund Durchmesser 105mm (DIN EN 60947-2, IEC 60755, IEC 61008-8).

Höhe: 33 mm

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HR703
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.