The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • HNG500750BV0

Verdrahtungskanal selbstverlöschend UL94 V0 halogenfrei HNG 50x75mm lichtgrau HNG500750BV0

EAN
4012740881425
Marke
Hager
VPE
20 m
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Verdrahtungskanal selbstverlöschend UL94 V0 halogenfrei HNG 50x75mm lichtgrau

HNG500750BV0

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Kabel­rück­hal­te­klammer 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Kabel­rück­hal­te­klammer
  • HN500753

    Klammer aus PC/ABS halogenfrei zu Verdrahungskanal HNG 50x75mm

    282,10 €  / 100 Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    50 mm
  • Breite
    75 mm
  • Länge
    2000 mm
  • Schlitz­breite
    5 mm
  • Steg­breite
    7,50 mm
Ausstat­tung
  • Ober­teil im Liefe­r­um­fang enthalten
    Ja
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­phe­ny­len­oxid (PPO)
  • Farbe
    Licht­grau
Funk­ti­onen
  • Selbst­ver­lö­schend
    Ja
Normen
  • Brenn­bar­keits­klasse nach UL 94
    V0
Archi­tektur
  • Flexibel
    Nein
Konfi­gu­ra­tion
  • Seiten­wand
    Geschlitzt

Downloads

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt HNG500750BV0 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt HNG500750BV0

    Verdrahtungskanal selbstverlöschend UL94 V0 halogenfrei HNG 50x75mm lichtgrau

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für HNGxx - Verdrahtungskanalsystem Schaltschrank (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für HNGxx - Verdrahtungskanalsystem Schaltschrank (DE-EN, Stand: 07.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    48,86 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG