The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Verdrah­tungs­ka­nalsys­teme
    • Verdrah­tungs­ka­näle Kunststoff halo­gen­frei
    • HNG5002507035B
    Der Verdrahtungskanal aus PPO, halogenfrei, in Lichtgrau, Größe 50x25mm, entspricht DIN 43659 und bietet eine hohe Temperaturbeständigkeit von -25° bis +90° Celsius. Ausgestattet mit einem Unterteil mit Seitenstanzung und einem abnehmbaren Oberteil. Die Bodenlochung folgt den Vorgaben der EN 50085, was eine vereinfachte Kabelorganisation und -führung ermöglicht. Ideal für eine sichere und geordnete elektrische Installation in verschiedenen Umgebungen.
    EAN
    4012740219433
    Marke
    Hager
    VPE
    48 m
    Preisgruppe
    T451
    • Verdrah­tungs­ka­näle Kunststoff halo­gen­frei

    Verdrahtungskanal aus PPO halogenfrei HNG 50x25 mm lichtgrau -25° bis +90° HNG5002507035B

    Preis
    16,30 €
    / m *
    16,30 €
    / m *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Verdrahtungskanal aus PPO halogenfrei HNG 50x25 mm lichtgrau -25° bis +90°

    HNG5002507035B

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Abstands­hülse 2 Produkte verfügbar
    • Kragen­scheibe 1 Produkte verfügbar
    • Kanalschere 1 Produkte verfügbar
    • Ausbrech­zange 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Abstands­hülse
    • Kragen­scheibe
    • Kanalschere
    • Ausbrech­zange
    • M51592

      Abstandhalter aus PVC Verdrahtungskanal-Zubehör 12mm schwarz

      32,60 €  / 100 Stück*
    • M5159

      Abstandhalter aus PVC Verdrahtungskanal-Zubehör 20mm schwarz

      48,50 €  / 100 Stück*
    • M5164

      Kragenscheibe aus polyethylen für Schrauben M4-M5

      12,10 €  / 100 Stück*
    • L5561

      Kanalschere zum Schneiden von Kunststoffprofilen Schnittlänge 85mm

      236,90 €  / Stück*
    • L6490

      Ausbrechzange Verdrahtungskanal-Zubehör

      154,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      50 mm
    • Breite
      25 mm
    • Länge
      2000 mm
    • Schlitz­breite
      5 mm
    • Steg­breite
      7,50 mm
    • Lichter innerer Quer­schnitt
      918 - 918 mm²
    Ausstat­tung
    • Ober­teil im Liefe­r­um­fang enthalten
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­phe­ny­len­oxid (PPO)
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    Funk­ti­onen
    • Selbst­ver­lö­schend
      Ja
    Normen
    • Brenn­bar­keits­klasse nach UL 94
      V1
    Archi­tektur
    • Flexibel
      Nein
    Konfi­gu­ra­tion
    • Seiten­wand
      Geschlitzt
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Monta­ge­platte
    Elek­tri­scher Strom
    • Ist Kriech­strom­fest
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Slotted cable trunking systems for cabinets - series HNG-V1 (Halogenfree) (english)
    PDF
    407,93 kB
    REACH declaration HNG5002507035B
    PDF
    RoHS Report HNG5002507035B
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HNG5002507035B | Hager Deutschland

      Produktbild HNG5002507035B

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HNG5002507035B | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HNG5002507035B

      Verdrahtungskanal aus PPO halogenfrei HNG 50x25mm lichtgrau

      PDF
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • STEP Dateien

      Bild Step Model HNG5002507035B & HNG50025 | Hager Deutschland

      Step Model HNG5002507035B & HNG50025

      STEP Dateien International 2026-04-15

      STP
      526,48 kB
    • Datenblatt

      Bild Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English | Hager Deutschland

      Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English

      Datenblatt en-GB 2018-06-07

      PDF
      383,96 kB
      Bild Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German | Hager Deutschland

      Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German

      Datenblatt de-DE 2018-06-07

      PDF
      387,37 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      298,83 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HN370503 - Klammer aus PC/ABS halogenfrei zu Verdrahungskanal HNG 37x50mm
      HN370503
      Klammer aus PC/ABS halogenfrei zu Verdrahungskanal HNG 37x50mm
      Preis
      266,10 €
      / 100 Stück *
      266,10 €
      / 100 Stück *
    • 2
      HNG5005007035B - Verdrahtungskanal aus PPO halogenfrei HNG 50x50mm lichtgrau
      HNG5005007035B
      Verdrahtungskanal aus PPO halogenfrei HNG 50x50mm lichtgrau
      Preis
      21,20 €
      / m *
      21,20 €
      / m *
    • 3
      HN750503 - Klammer aus PC/ABS halogenfrei zu Verdrahungskanal HNG 75x50mm
      HN750503
      Klammer aus PC/ABS halogenfrei zu Verdrahungskanal HNG 75x50mm
      Preis
      288,70 €
      / 100 Stück *
      288,70 €
      / 100 Stück *
    • 4
      HA70402 - Verdrahtungskanal-Oberteil für Höhe 40/60/80mm halogenfrei zu HA7 Breite 40mm lg
      HA70402
      Verdrahtungskanal-Oberteil für Höhe 40/60/80mm halogenfrei zu HA7 Breite 40mm lg
      Preis
      4,20 €
      / m *
      4,20 €
      / m *
    • 5
      HN500753 - Klammer aus PC/ABS halogenfrei zu Verdrahungskanal HNG 50x75mm
      HN500753
      Klammer aus PC/ABS halogenfrei zu Verdrahungskanal HNG 50x75mm
      Preis
      303,10 €
      / 100 Stück *
      303,10 €
      / 100 Stück *

    Ausschreibungstext

    Verdrahtungskanal aus PPO halogenfrei HNG 50x25mm lichtgrau

    Verdrahtungskanal halogenfrei nach DIN 43659, Temperaturbeständig -25° bis +90° bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085.

    Höhe: 50 mm
    Breite: 25 mm
    Länge: 2000 mm
    Schlitzbreite: 5 mm
    Stegbreite: 7,50 mm
    Oberteil im Lieferumfang enthalten: Ja
    Werkstoff: Polyphenylenoxid (PPO)
    Selbstverlöschend: Ja
    Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V1
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Lichtgrau
    RAL Nummer: 7035
    Flexibel: Nein
    Seitenwand: Geschlitzt
    Montageart: Schraubbefestigung

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: HNG5002507035B
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG