The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Verdrah­tungs­ka­nalsys­teme
    • Verdrah­tungs­ka­näle Kunststoff halo­gen­frei
    • HA740080
    EAN
    4012740199162
    Marke
    Hager
    VPE
    30 m
    Preisgruppe
    T451
    • Verdrah­tungs­ka­näle Kunststoff halo­gen­frei

    Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei zu HA7 40x80mm lichtgrau HA740080

    Preis
    25,80 €
    / m *
    25,80 €
    / m *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei zu HA7 40x80mm lichtgrau

    HA740080

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Abstands­hülse 2 Produkte verfügbar
    • Kabel­rück­hal­te­klammer 1 Produkte verfügbar
    • Kragen­scheibe 1 Produkte verfügbar
    • Kanalschere 1 Produkte verfügbar
    • Ausbrech­zange 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Abstands­hülse
    • Kabel­rück­hal­te­klammer
    • Kragen­scheibe
    • Kanalschere
    • Ausbrech­zange
    • M51592

      Abstandhalter aus PVC Verdrahtungskanal-Zubehör 12mm schwarz

      32,60 €  / 100 Stück*
    • M5159

      Abstandhalter aus PVC Verdrahtungskanal-Zubehör 20mm schwarz

      48,50 €  / 100 Stück*
    • BA7CLIP

      Klammer aus Polystyrol zu Verdrahtungskanal BA7/HA7 ab Breite 40 mm

      1,10 €  / Stück*
    • M5164

      Kragenscheibe aus polyethylen für Schrauben M4-M5

      12,10 €  / 100 Stück*
    • L5561

      Kanalschere zum Schneiden von Kunststoffprofilen Schnittlänge 85mm

      236,90 €  / Stück*
    • L6490

      Ausbrechzange Verdrahtungskanal-Zubehör

      154,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      40 mm
    • Breite
      80 mm
    • Länge
      2000 mm
    • Schlitz­breite
      6 mm
    • Steg­breite
      6,50 mm
    • Lichter innerer Quer­schnitt
      2118 - 2118 mm²
    Ausstat­tung
    • Ober­teil im Liefe­r­um­fang enthalten
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      PC-ABS
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    Funk­ti­onen
    • Selbst­ver­lö­schend
      Ja
    Normen
    • Brenn­bar­keits­klasse nach UL 94
      V0
    Sicherheit
    • Feuer­wi­der­stands­klasse
      M1
    Archi­tektur
    • Flexibel
      Nein
    Konfi­gu­ra­tion
    • Seiten­wand
      Geschlitzt
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung, Niet­be­fes­ti­gung
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Monta­ge­platte
    Elek­tri­scher Strom
    • Ist Kriech­strom­fest
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP_Hager_HAGE-00674-V01.01-EN_10012022
    PDF
    221,80 kB
    REACH declaration HA740080
    PDF
    RoHS Report HA740080
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HA740080 | Hager Deutschland

      Produktbild HA740080

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HA740080 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HA740080

      Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei zu HA7 40x80mm lichtgrau

      PDF
    • STEP Dateien

      Bild Step Model HA740080 | Hager Deutschland

      Step Model HA740080

      STEP Dateien International 2026-04-15

      STP
      904,11 kB
    • Datenblatt

      Bild Product sheet for slotted trunking system HA7 in English | Hager Deutschland

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in English

      Datenblatt en-GB 2018-06-07

      PDF
      380,09 kB
      Bild Product sheet for slotted trunking system HA7 in German | Hager Deutschland

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in German

      Datenblatt de-DE 2018-06-07

      PDF
      379,83 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      303,50 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HA725025 - Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei HA7 25x25mm lichtgrau
      HA725025
      Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei HA7 25x25mm lichtgrau
      Preis
      13,70 €
      / m *
      13,70 €
      / m *
    • 2
      HA780040 - Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 80x40 mm lichtgrau
      HA780040
      Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 80x40mm lichtgrau
      Preis
      25,80 €
      / m *
      25,80 €
      / m *
    • 3
      HNG7503707035B - Verdrahtungskanal aus PPO halogenfrei HNG 75x37 mm lichtgrau -25° bis +90°
      HNG7503707035B
      Verdrahtungskanal aus PPO halogenfrei HNG 75x37mm lichtgrau
      Preis
      24,90 €
      / m *
      24,90 €
      / m *
    • 4
      HA760025 - Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 60x25 mm lichtgrau
      HA760025
      Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 60x25mm lichtgrau
      Preis
      17,10 €
      / m *
      17,10 €
      / m *
    • 5
      HNG5012507035B - Verdrahtungskanal aus PPO halogenfrei HNG 50x125mm lichtgrau
      HNG5012507035B
      Verdrahtungskanal aus PPO halogenfrei HNG 50x125mm lichtgrau
      Preis
      51,60 €
      / m *
      51,60 €
      / m *

    Ausschreibungstext

    Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei zu HA7 40x80mm lichtgrau

    Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege mittels Werkzeug bis zum Boden ausbrechbar. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach DIN EN 50085.

    Höhe: 40 mm
    Breite: 80 mm
    Länge: 2000 mm
    Schlitzbreite: 6 mm
    Stegbreite: 6,50 mm
    Oberteil im Lieferumfang enthalten: Ja
    Werkstoff: PC-ABS
    Selbstverlöschend: Ja
    Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0
    Feuerwiderstandsklasse: M1
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Lichtgrau
    RAL Nummer: 7035
    Flexibel: Nein
    Seitenwand: Geschlitzt

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : HA740080
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG